High Speed Alignment

 

Mit der Software-Lösung High Speed Alignment erreichen Sie in der Elektronikfertigung bis zu 70% mehr Produktivität und eine 50% höhere Genauigkeit.

High Speed Alignment ist die erste Software auf dem Markt, die eine Vision-basierte Steuerung (eng. Visual Servoing, VS) für 6-Achs-Roboter und SCARAs bietet. Diese für die Elektronikfertigung entwickelte Technologie reduziert die Zykluszeiten um 70 % und erhöht gleichzeitig die Roboter-Genauigkeit um 50 %, so dass Anwendungen wie die Montage, das Ausrichten von Komponenten, das Aufnehmen oder Einlegen eines Werkstücks in ein Werkzeug und das Einsetzen eines Teils in eine Vorrichtung mit hoher Präzision möglich sind.

High Speed Alignment nutzt eine oder mehrere Kameras und ein Computer-Vision-System, um die Position eines Roboters oder eines Werkzeugs relativ zum Werkstück zu steuern. High Speed Alignment erfüllt die Forderung der Industrie nach höherer Genauigkeit, denn mit dieser Software lässt sich eine Positionswiederholgenauigkeit von 0,01 bis 0,02 mm erreichen. Dank der automatischen Kalibrierung und Abstimmung wird die Einrichtzeit von einer ganzen Schicht auf nur eine Stunde reduziert.

 

Ihre Vorteile

grey tile with number
Reduziert Zykluszeiten um bis zu 70%
grey tile with number_2
Die Software-Einrichtung dauert nur etwa 1 Stunde
grey tile with number_3
Ideal für Montage-Anwendungen, bei denen eine Genauigkeit von 0,01–0,02 mm erforderlich ist
grey tile with number_4
Einfach zu bedienende Software, die nur wenig Expertenwissen voraussetzt
grey-tile-with-number_5
Kompatibel mit einer Vielzahl an Kameras, sowie mit der IRC5- und OmniCore-Robotersteuerung

 

Verfügbar für folgende Roboter:

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents

 

Select region / language