El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información
Buscar ahora
ABB Robótica respaldamos de forma única tanto a nuestros clientes como a nuestros integradores en la industria de la logística con un sólido conocimiento de las aplicaciones, soluciones modulares y la más amplia red de servicio y soporte.
En el pasado, muchos centros de distribución han tenido que comprometer el volumen por flexibilidad o la velocidad por más precisión. El centro de distribución moderno debe permitir reunir estas capacidades, adaptandose a una mayor variedad de paquetes y grandes volúmenes mientras que cumple con las expectativas de entrega que han pasado de días a incluso horas.
ABB ofrece una amplia gama de soluciones de automatización en logística para satisfacer tus mayores desafíos: precisión en la preparación de pedidos, separar paquetes de grandes volúmenes que se mueven a gran velocidad y manejo eficiente de las cargas de palets.
El sistema robótico más avanzado de ABB para el almacenamiento automatizado flexible
La solución robótica definitiva para un despaletizado más rápido y sencillo
Una solución flexible para automatizar las aplicaciones de paletización de alto rendimiento de los contenedores estándar
Una solución estandarizada para apilar contenedores en carros de transporte que permite realizar operaciones automatizadas en logística
La solución puede despaletizar diferentes tipos de palets con distintas alturas. Utilizando un solo robot el despaletizador de carga mixta de ABB se puede aplicar en una amplia gama de variantes: palets mezclados, arcoiris e items aislados.
El sistema puede despaletizar hasta 600 artículos por hora, lo que permite un rendimiento confiable durante la operación diaria y los períodos pico. El tamaño compacto permite un eficiente uso del espacio del almacén.
El sistema de despaletizado de ABB es modular, lo que facilita su integración en los procesos existentes y es escalable para adaptarse al crecimiento. Las diferentes configuraciones permiten la despaletización de uno o dos robots de palets múltiples, ofreciendo una amplia gama de opciones de alto rendimiento y alta flexibilidad.
El sistema de despaletizado de ABB es totalmente personalizable y se puede configurar con diferentes variantes del robot según los rangos de SKU y los requisitos de los palets.
El robot recibe comandos para almacenar los productos que ingresan en el transportador de entrada. Según los comandos del sistema, el robot almacena la mercancía en las posiciones de estantería definidas. Cuando le envías la orden, el robot recupera los productos solicitados y los coloca en el transportador de salida.
El sistema se puede utilizar para el almacenamiento y recuperación de artículos devueltos en los almacenes, para secuencia de pedidos salientes en contenedores estándar para optimizar la carga y por último para el almacenamiento y orden de los pedidos.
El sistema de almacenamiento y recuperación de ABB automatiza las tareas a pequeña escala con la posibilidad de personalizar la lógica de almacenamiento en función de la aplicación requerida.
El sistema se puede configurar en diferentes tamaños alojando hasta 700 ubicaciones de almacenamiento para contenedores con un rendimiento máximo de hasta 250 ciclos de almacenamiento y recuperación por hora.
El robot paletizador es un sistema multifuncional para la clasificación y el apilado de contenedores que puede aprovechar el conjunto completo de robots ABB para adaptarse a la carga, rendimiento y alcance requeridos.
La solución tiene una capacidad de paletización de hasta 500 contenedores por hora con un robot que puede paletizar de 1 a 10 posiciones.
La solución de paletización de contenedores de ABB se puede utilizar para la entrada y salida de palets manual o automatizada y se puede integrar con tecnología de transporte o robot móvil.
El paletizador de contenedores de ABB se puede personalizar según los diferentes tamaños y pesos del contendor, para los patrones requeridos y para cambios en las variantes del palet.
Dolly loading es una solución que admite un flujo de material totalmente automatizado: alimentación automatizada de contenedores, carritos y tapas que es factible para el manejo automático o manual de carritos de salida/cargas.
La solución tiene una capacidad de carga de hasta 1050 contenedores por hora, con dos robots que manejan el desapilado y la carga del contenedor.
La solución se puede utilizar para la descarga manual o automática del carrito y se puede integrar con tecnología de transporte o robot móvil.
Dolly loading se puede personalizar para diferentes tamaños, pesos y carritos.
Escucha a los expertos del sector hablar de las ventajas de la automatización robótica en respuesta al cambio de comportamiento de los consumidores en un mundo post Covid19
Envíanos tu consulta on-line y contactaremos contigo