FlexArc® Seguridad

 

La seguridad de un lugar de trabajo robótico juega un papel primordial durante su diseño. Cada estación de trabajo robótica de ABB pasa por un proceso de evaluación de riesgos, se crea un concepto de seguridad y se calcula y valida el PL (nivel de rendimiento). ABB coopera con expertos independientes en el campo de la seguridad eléctrica, mecánica y neumática.

Los sensores de seguridad, escáneres, cerraduras, sensores ópticos y controles de dos manos estándar se complementan con una serie de soluciones de hardware y software que permiten al operador interactuar directamente con el robot manteniendo la máxima seguridad. Una de estas soluciones es ABB SafeMove 2, que se ha convertido en líder del mercado de herramientas para la monitorización certificada del movimiento de robots. Gracias a esta tecnología, los lugares de trabajo robóticos pueden ser más flexibles, más productivos y más compactos.

 

Select region / language