Una parte importante del Centro de Soluciones Globales de ABB son los laboratorios bien equipados, que se utilizan para muestrear las piezas de los clientes durante las discusiones del proyecto. Debido a la complejidad de algunas piezas, ABB utiliza estos laboratorios para verificar internamente los procesos de fabricación propuestos y la viabilidad de los requisitos del cliente. Las pruebas a menudo dan como resultado una serie de recomendaciones para optimizar las piezas de entrada, eliminando así los problemas que puedan surgir más adelante en relación con el ajuste fino del proceso de producción.
El Centro Global de Unión y Corte de Materiales de ABB tiene laboratorios para soldadura por arco y láser, así como para corte por láser. Están equipados con tecnologías de vanguardia de varios fabricantes de tecnología de procesos. Así, ABB puede probar varios tipos de procesos de soldadura por arco, soldadura láser con óptica fija o con cabezal fijo, soldadura con alambre frío para aluminio, la guía de soldadura para el robot (un sistema de seguimiento en línea basado en la medición de parámetros del arco de soldadura para ABB Weldguide IV, o sistemas ópticos alternativos) y otros procesos asociados. Las pruebas macrográficas para verificar la calidad de las soldaduras (penetración, grietas, porosidad) se realizan utilizando equipos de laboratorio. De este modo, el cliente tiene la seguridad de que el lugar de trabajo entregado producirá piezas óptimas en cuanto a calidad y tiempo de ciclo.