Soluciones de soldadura turnkey

Entrega de solución completa

 

Además de los productos independientes, como robots o células de soldadura modulares, ABB desarrolla su conocimiento del proceso para ofrecer soluciones completas al cliente final. Estas entregas incluyen entregas de plantillas de soldadura e integrarlas en lugares de trabajo robóticos, programar las trayectorias del robot y afinar el proceso de soldadura. Según el tipo de producción y el grado de automatización, ABB suministra a los clientes los siguientes tipos de proyectos:

  • Un lugar de trabajo de soldadura controlado por el operador con carga y descarga manual de piezas y soldaduras
  • Un lugar de trabajo de soldadura equipado con uno o más robots de manipulación para cargar / descargar piezas
  • Líneas de producción completas con total automatización, incluida la integración de los procesos de producción asociados (por ejemplo, marcado, pruebas de estanqueidad, encolado, soldadura de tuercas y otros componentes, controles de soldadura, geometría y dimensiones, etc.

Esto significa que ABB se convierte en el contratista general del cliente y es responsable de la entrega completa, incluida la calidad de producción y el tiempo de ciclo de línea requerido.
Control para lugares de trabajo de soldadura
Los lugares de trabajo de soldadura simples están exainados por el sistema de control del robot, que puede vigilar todos los componentes del lugar de trabajo. Los circuitos de seguridad de dicho lugar de trabajo convergen en un PLC de seguridad independiente. Los lugares de trabajo más complejos con plantillas automáticas suelen estar equipados con un PLC de control, que gestiona el control completo del lugar de trabajo o de toda la línea de producción. Estos lugares de trabajo están equipados con uno o más paneles de control, que proporcionan una visión general completa del estado de los componentes individuales con la ayuda de una pantalla táctil, incluida una visualización del estado de las plantillas de soldadura (presencia de piezas, posición de las abrazaderas individuales)
Plantillas de soldadura
Las plantillas de soldadura son un componente clave que tiene un gran impacto en la calidad de la producción final. Su tarea es fijar las piezas soldadas en una posición precisa y repetible. Dependiendo de los requisitos del cliente, la gama de plantillas que ABB utiliza para sus estaciones de trabajo robóticas desde plantillas simples con abrazaderas manuales hasta plantillas neumáticas con sensores de posición de abrazadera y detección de piezas que se comunican con el lugar de trabajo robótico a través de varias interfaces de comunicación (Devicenet, ProfiBus, ProfiNet y otros). A menudo es importante que el cliente elija un proveedor para el lugar de trabajo de soldadura y las plantillas de soldadura, incluido el ajuste fino de los parámetros del proceso, ya que esto evita discusiones posteriores sobre el alcance de las responsabilidades de las entidades individuales.
Durante la construcción (es decir, el diseño) de las plantillas de soldadura, ABB comprueba continuamente el concepto y la ubicación de las abrazaderas en la plantilla para lograr una calidad óptima y, al mismo tiempo, el acceso de la antorcha al lugar de soldadura. Para llevar a cabo esta inspección, ABB utiliza su propio software de simulación, ABB RobotStudio, que verifica no solo las posibles colisiones de la antorcha con la plantilla, sino también el tiempo de ciclo resultante. Por supuesto, las plantillas tienen un diseño Poka-Yoke, que elimina el riesgo de que el operador inserte la pieza incorrecta en la plantilla o una pieza de forma incorrecta. Una vez aprobado el diseño, la plantilla se entrega a la producción. ABB utiliza proveedores probados que se especializan en varios tipos de productos manufacturados para su producción.

 

Select region / language