Omnivance™ FlexLoader™ M

Soluciones robóticas para aplicaciones de cuidado de máquinas

 
Flexloader M
 

Flexloader M
The Power of Modularity

No importa si se trata de la automatización de piezas individuales o de lotes grandes, con o sin visión o mediante selección aleatoria de contenedores. FlexLoader M es fácil de ajustar cuando tus necesidades de fabricación cambian con el tiempo.

Revive nuestro webinar

 

 

Próxima generación de FlexLoader



Beneficios clave

Sencillez a través de la automatización

Las celdas de cuidado de la máquina FlexLoader M son extremadamente fáciles de usar y rápidas de programar, incluso sin experiencia específica en robótica. Se pueden introducir nuevas piezas en cuestión de minutos, lo que hace que el "Tamaño de lote uno" sea una realidad.

Digitalización simplificada

Software integrado potente pero fácil de usar para operaciones de cuidado de máquinas con herramientas de digitalización como gestión de pedidos, informes de tiempo de inactividad y paneles de gestión de flotas.

El poder de la modularidad

Los módulos de alimentación son intercambiables y facilitan el mantenimiento, servicio y reconstrucción de la celda FlexLoader M cuando es necesario.

 

60% de aumento en la utilización de la máquina

El cuidado de máquinas robóticas puede prolongar el tiempo de producción con un turno adicional no tripulado con la posibilidad de ejecutar múltiples pedidos en una sola ejecución de producción.

Amortiguador de piezas un 30% más grande

El nuevo diseño modular facilita la adaptación del búfer para que se adapte tanto en tamaño como a tus necesidades de fabricación.

Preparado para visión 2D y 3D.

Selecciona la combinación perfecta para tus piezas de trabajo. FlexLoader M se puede configurar fácilmente para selección bidimensional, semiorientada en 3D o completamente aleatoria.

 

 

 

Familia FlexLoader M

  • Conveyor Conveyor
  • Conveyor Tray
  • Conveyor AGV
  • Conveyor Bin
  • Conveyor Zero Point
  • Conveyor Random Feed
  • Bild
    Bild
    Bild
    Bild
    Bild
    Bild
    Bild
    Bild
    Bild
    Bild
    Bild
    Bild
    Bild
    Bild
    Bild
    Bild
    Bild
    Bild
    Bild
    Bild
    Bild
    Bild

    FlexLoader™ M Conveyor

    Facilita la carga de piezas frágiles con geometrías complejas en una máquina herramienta mediante uno o dos módulos de alimentación del transportador. Los transportadores se pueden personalizar en diferentes longitudes dependiendo de la necesidad de amortiguación. Solución increíblemente flexible gracias al sistema de visión potente pero fácil de usar dedicado al cuidado de máquinas.

    • Single Una puerta             
    • Double Dos puertas
    • Double Personalizado             
    • Double Frente abierto             

    Beneficios clave

    • Los transportadores se pueden personalizar en diferentes longitudes, de 2 a 6 metros, según el tamaño del búfer y las necesidades de diseño.
    • No se requieren conocimientos de robot para operar la celda.
    • Se pueden programar nuevos trabajos en solo unos minutos.
    • Se adapta tanto a lotes pequeños como a grandes volúmenes de producción. De series de 10 a series de 1.000 según la aplicación.
    • Puede funcionar sin la supervisión del operador durante más de ocho horas.
    Visita la página de producto
    Video poster
  • Tray 2
    Tray 2
    Tray 2
    Tray 2
    Tray 2
    Tray 3
    Tray 3
    Tray 3
    Tray 3

    FlexLoader™ M Tray

    El módulo de bandeja ofrece un cuidado fácil de la máquina con o sin guía de visión. La bandeja FlexLoader M es una solución de cajón que facilita el cuidado de la máquina. Con un tamaño mínimo que permite ubicarlo en casi cualquier lugar, es ideal para manipular una variedad de piezas de trabajo con formas variables como cubos, cilindros, placas y tuberías. Si es necesario, se puede agregar visión para piezas más complejas.

    • Tray 2 2 cajones             
    • Tray 3 3 cajones             

    Beneficios clave

    • Manipulación de piezas de trabajo de dimensiones 13 - 250 mm.
    • El asistente inteligente permite introducir nuevas piezas de trabajo en minutos sin necesidad de conocimientos de programación de robots.
    • Apilado de piezas de trabajo opcional para un rendimiento mejorado.
    • La bandeja tiene capacidad para 133 piezas de trabajo, lo que permite muchas horas de producción sin personal. Por ejemplo, 120 piezas con un tiempo de ciclo de 6 minutos dan 12 horas de tiempo de producción sin personal por bandeja.
    • Bandejas intercambiables para un llenado rápido durante el mecanizado.
    Visita la página de producto
    Video poster
  • AGV
    AGV Back

    AGV

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolores architecto rem maiores laboriosam, optio saepe, numquam qui ea deserunt ut possimus vel nostrum eaque magni praesentium aliquid est ipsam inventore.

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptas architecto voluptatem eos amet molestias. Facilis officiis, id corporis doloribus ab dolorum architecto beatae laudantium veritatis magnam, quo laborum voluptates nesciunt.

    • Feature
    • Another feature
    Visit the AGV product page
    Video poster
  • Bin
    Bin Backside

    Bin

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolores architecto rem maiores laboriosam, optio saepe, numquam qui ea deserunt ut possimus vel nostrum eaque magni praesentium aliquid est ipsam inventore.

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptas architecto voluptatem eos amet molestias. Facilis officiis, id corporis doloribus ab dolorum architecto beatae laudantium veritatis magnam, quo laborum voluptates nesciunt.

    • Feature
    • Another feature
    Visit the Bin product page
    Video poster
  • Zero Point
    Zero Point Backside

    Zero Point

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolores architecto rem maiores laboriosam, optio saepe, numquam qui ea deserunt ut possimus vel nostrum eaque magni praesentium aliquid est ipsam inventore.

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptas architecto voluptatem eos amet molestias. Facilis officiis, id corporis doloribus ab dolorum architecto beatae laudantium veritatis magnam, quo laborum voluptates nesciunt.

    • Feature
    • Another feature
    Visit the Zero Point product page
    Video poster
  • Random Feed
    Random Feed Backside

    Random Feed

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolores architecto rem maiores laboriosam, optio saepe, numquam qui ea deserunt ut possimus vel nostrum eaque magni praesentium aliquid est ipsam inventore.

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptas architecto voluptatem eos amet molestias. Facilis officiis, id corporis doloribus ab dolorum architecto beatae laudantium veritatis magnam, quo laborum voluptates nesciunt.

    • Feature
    • Another feature
    Visit the Random Feed product page
    Video poster

 

VISIÓN FLEXLOADER M

La fabricación digital de última generación facilita el cuidado de las máquinas


Feature

FlexLoader M Vision es un potente software dedicado al guiado de robots y cuidado de máquinas con una de las interfaces más fáciles de usar del mercado.


     

  • Nueva interfaz moderna
  • Ejecutar en el panel de operador NC
  • Diseñado para pantallas táctiles
  • Gestión de pedidos
  • Monitoreo decalidad
  • Gestión de flotas
  • Centro de seguridad
  • Panel de productividad

 

Desbloquea el poder de la modularidad


  • 6 tipos de alimentación
  • Más de 100 configuraciones
  • 60% más de productividad
  • Próxima generación en fabricación digital
Video poster

 

Familia FlexLoader™ M

FlexLoader FP & SC

 

Soluciones y accesorios para FlexLoader™

 

Más información

 

Select region / language