Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Familia de Controlador OmniCore™

Introducción Omnicore

Cada controlador OmniCore ofrece el mejor control de movimiento de su clase, así como un 20% de ahorro de energía y protección para el futuro a través de la conectividad digital incorporada y más de 1000 funciones escalables.

La familia de controladores de robots OmniCore de ABB es el primer paso significativo hacia la preparación de los clientes para una nueva era en la fabricación. La familia de controladores de robots de ABB ofrece opciones de control de movimiento más amplias y soluciones más personalizadas para la Fábrica del futuro conectada. Para impulsar las diversas necesidades de fabricación de la fábrica del futuro, los fabricantes necesitan un controlador que ofrezca una flexibilidad, conectividad y rendimiento insuperables. Todos los controladores de esta familia de productos están diseñados para ofrecer estas capacidades y satisfacer las diversas necesidades que esperan los usuarios de robots en la actualidad.

Todos los controladores de esta familia de productos están diseñados para ofrecer estas capacidades y satisfacer las diversas necesidades que los usuarios de robots esperan hoy en día. El lanzamiento de E10 y V250XT es el último capítulo de la familia OmniCore de ABB; los robots ahora se benefician de la potencia y flexibilidad mejoradas que ofrecen los controladores.

El viaje del controlador OmniCore continúa, y seguiremos expandiendo la familia de controladores OmniCore y buscando formas de usar las capacidades que brindan para hacer que nuestros robots sean aún más fuertes y poderosos. Seguirán más aplicaciones a medida que desarrollemos la familia de controladores OmniCore en nuestra cartera de robots.

 

Familia OmniCore

 

Productividad

Combinando nuestro TrueMove y QuickMove, el controlador OmniCore ofrece el mejor control de movimiento de su clase, alta velocidad, repetibilidad de posición y precisión de trayectoria.

Digitalización

Con conectividad incorporada a la plataforma digital ABB Ability™ y servicios conectados, el controlador OmniCore ofrece inteligencia procesable y servicios de mantenimiento predictivo. IoT Gateway permite una transmisión perfecta de datos y es compatible con OPC UA y MQTT.

+1000 funciones escalables

RobotWare, SafeMove, TrueMove, QuickMove, Movimiento guiado externamente, simulación de posición de parada, Programación fácil con asistente, Robot Control Mate, puerta de enlace IoT y visión.

Hasta un 20% de ahorro energético

Con tecnología de regeneración de energía que ahorra y recupera energía de frenado, el controlador OmniCore consume hasta en un 20% menos energía *.

SafeMove

Libera todo el potencial de una colaboración verdadera y segura entre personas y robots. SafeMove también permite construir celdas y fábricas compactas, reemplazando vallas de acero rígidas y costosas con supervisión digital segura y monitoreo en tiempo real.

FlexPendant

El colgante tecnológico portátil es intercambiable en caliente, lo que permite que el FlexPendant se comparta entre varios robots, acelerando el despliegue del robot y minimizando los costes.

OmniCore y tabla de matriz del robot

 

Descubre nuestro portfolio