El controlador OmniCore E10 proporciona un diseño ultradelgado para su uso en espacios reducidos y líneas de montaje de componentes electrónicos de alta densidad, al tiempo que ofrece el mejor control de movimiento de su clase, así como un 20% de ahorro de energía y protección para el futuro a través de la conectividad digital incorporada. y más de 1000 funciones escalables.
La E en E10 significa "Esencial", con su diseño ultradelgado, E10 es adecuada para espacios reducidos o líneas de montaje de alta densidad. Su diseño compacto está optimizado para el ensamblaje de piezas pequeñas dentro de la producción de electrónica, la industria general o similar, donde el tamaño pequeño de la celda de producción completa es un requisito clave.