Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

SafeMove

Proteger a los operadores y mejorar la seguridad de los robots

SafeMove, la solución de seguridad de ABB, proporciona mayor flexibilidad, ahorro de espacio y herramientas de puesta en marcha de vanguardia para una mayor productividad a un menor coste total de inversión. Todo esto, combinado con una seguridad insuperable, permite una colaboración más estrecha entre los robots y los trabajadores de la fábrica, al tiempo que reduce la inversión total hasta en un 30%.

Los robots son posiblemente uno de los componentes más importantes de cualquier solución de automatización flexible. Son capaces de realizar cualquier número de aplicaciones, desde soldadura hasta embalaje. Para ser eficientes, los robots deben poder moverse rápidamente, lo que los convierte en un peligro potencial para las personas que trabajan al rededor. Históricamente, se han utilizado vallados para separar al hombre de la máquina en un esfuerzo por mantenerlos fuera de peligro.

Introducido por primera vez en 2008, SafeMove realiza un monitoreo certificado de seguridad del movimiento del robot, la supervisión de herramientas y frenado, así como la limitación de velocidad.

Trabajando mano a mano con nuestros clientes para desarrollar tecnologías innovadoras de seguridad robótica, ABB presenta SafeMove. Permite la creación de escenarios de producción más eficientes y flexibles e integra la conectividad de bus de campo de seguridad en la familia de controladores de robot IRC5 de ABB.

Equilibrio óptimo entre hardware y software - La funcionalidad de SafeMove ha evolucionado de hardware a software.

Robots y controladores compatibles - Capaz de admitir todos los ángulos de montaje de robots, SafeMove está disponible para su uso con la mayoría de los robots y controladores de ABB.

Colaboración - Con SafeMove, las herramientas para facilitar la colaboración entre el hombre y máquinas son una realidad.

RobotStudio® - Las configuraciones de seguridad ahora son más rápidas y eficientes. Aprovechando al máximo RobotStudio, nuestra principal herramienta de programación offline.

Tiempos de puesta en marcha más veloz - SafeMove incluye un conjunto de herramientas fáciles de usar para una configuración, validación y puesta en marcha más rápidas.

Características y beneficios:

  • Permite soluciones robóticas pequeñas, flexibles y económicas.
  • Diseñado para mantener a los humanos y al equipo completamente seguros.
  • Ahorra espacio en el piso - Facilita la colaboración entre humanos y robots.
  • Permite aplicaciones peligrosas como inspecciones de rayos X y corte por láser.

Más información

Loading documents