Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Conveyor Tracking Module

Seguimiento dinámico avanzado y de alta velocidad

Un módulo de seguimiento de transportadores (módulo CTM) tiene conexiones para hasta 4 robots, 4 transportadores y 8 cámaras. Esto no solo reduce el cableado de campo en un 60%, sino que también reduce los costes totales de integración y agiliza la instalación.

La velocidad de seguimiento más rápida disponible
El módulo de seguimiento del transportador avanzado de ABB ofrece velocidades de seguimiento líderes en el mercado que permiten la preparación, el embalaje y el paletizado de alta velocidad para una productividad significativamente mayor. El módulo ofrece velocidades de seguimiento de hasta 1,7 metros por segundo y 100 metros por minuto. 

Seguimiento variable y circular para una instalación flexible
Con soporte para rastreo circular y variable, el módulo de rastreo de transportador avanzado asegura una instalación flexible y permite a los clientes manejar una amplia variedad de paquetes para personalización masiva. La velocidad de seguimiento del módulo se puede ajustar de variable a constante y viceversa. Además, cuenta con objetivos alcanzables para permitir la recolección a velocidades de transportador más altas, lo que proporciona tasas de recolección más altas y elimina los errores de alcance esporádicos. Con respecto al seguimiento circular, el módulo admite el seguimiento en radianes, que se puede ajustar de circular a flujo en línea y de flujo en línea a circular.
 
Piezas necesarias reducidas de 12 a 1
Para un sistema de cuatro robots y tres transportadores, la cantidad de módulos de seguimiento de transportadores requeridos disminuye de 12 a 1. Además, el cableado de campo se reduce en un 60%, lo que agiliza la instalación y reduce los costes totales de integración.
Múltiples conectores de E/S para una fácil integración
El módulo también cuenta con múltiples conectores para integrar hasta 8 cámaras / sensores y 4 transportadores / codificadores. El módulo de seguimiento del transportador avanzado se puede integrar fácilmente con PickMaster, RobotWare 6 y todos los robots ABB. Es adecuado para todos los mercados, incluidos alimentos y bebidas, bienes de consumo envasados, logística, manipulación de piezas automotrices, ensamblaje 3C, productos farmacéuticos y dispositivos médicos. 

Admite una expansión conveniente
El módulo de seguimiento del transportador avanzado admite una solución escalable para una expansión conveniente. Los clientes pueden configurar los módulos para admitir interfaces específicas de acuerdo con sus requisitos de uso, por ejemplo, 16 transportadores (4 CTM) y 4 robots (escalables a 40).

Beneficios y características clave

  • La velocidad de seguimiento más rápida
  • Rendimiento de seguimiento superior
  • Seguimiento variable y circular
  • Reducción del número de módulos de seguimiento.
  • Coste total de integración reducido
  • Admite todos los robots ABB

 

Más información

 

Descubre nuestro portfolio