Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Equipo de soldadura por puntos

 

Paquete de funciones de soldadura por puntos

Paquete de funciones para la soldadura por puntos
El IRB 6700 SpotPack es un paquete de funciones para la soldadura por puntos que está completamente configurado y listo para usar. La solución es una combinación de módulos de hardware y software. Es una solución ideal para los fabricantes que buscan un proceso de soldadura por puntos seguro y una producción optimizada a largo plazo.

Amplia experiencia para una producción óptima
ABB tiene una amplia experiencia en el desarrollo de equipos de soldadura por puntos para resolver requisitos únicos. ABB lleva más de 25 años suministrando paquetes de funciones para la industria del automóvil y la industria en general, lo que garantiza una solución para optimizar la producción.

Un paquete completo listo para usar
El IRB 6700 SpotPack está diseñado específicamente para ser una solución lista para usar y fiable para aplicaciones de soldadura por puntos. Se incluye todo el hardware, el software y los módulos eléctricos necesarios para completar un paquete de funciones. Los componentes están diseñados y configurados para interactuar fácilmente entre sí. El sistema utiliza una gran plataforma de software en la que también se pueden configurar las características exclusivas del cliente.

Principales ventajas:

  • Equipos completamente configurados y probados, listos antes de la entrega, que permiten una puesta en marcha rápida y sencilla.
  • Un único proveedor de robot y SpotPack/DressPack garantiza la entrega simultánea y la funcionalidad verificada del sistema.
  • Configurable para diversos requisitos gracias a un diseño modular que permite satisfacer los requisitos específicos del proceso.
  • Disponible tanto para pistolas transportadas por robots como para pistolas fijas.
  • Las soluciones estándar de ABB con proveedores verificados garantizan una entrega rápida y precisa de las piezas de repuesto.
  • Solución optimizada y viable disponible en la fase inicial del proyecto mediante un controlador virtual, modelos de simulación y documentación completa.
  • Solución modular que puede utilizarse en muchas variantes de robots, por ejemplo el IRB 6700 y el IRB 7600.

Nuestros productos

DressPack
FlexGun

 

Un IRB 6700 SpotPack completo contiene:

Componentes
Además del robot, los componentes del SpotPack incluyen el DressPack Lean ID, el armario de soldadura por puntos, el software de soldadura por puntos, la pistola de soldadura por puntos, la unidad de agua y aire y el aderezador
de puntas.

1. DressPack LeanID
El DressPack LeanID es un paquete de vestimenta parcialmente integrado
que hace que la producción sea más segura y flexible. Reduce el desgaste de los cables, lo que permite reducir las sustituciones de cables y aumentar el tiempo de actividad de la producción. También es adecuado para la simulación en 3D.

2. Armario de soldadura por puntos
La cabina de soldadura por puntos contiene los componentes y circuitos eléctricos necesarios para la aplicación de la soldadura por puntos. Lleva incorporado el controlador de soldadura y se controla totalmente desde el controlador del robot a través del software de soldadura por puntos. La capacidad y la funcionalidad dependen de la elección de las diferentes opciones. El armario tiene un gran tamaño para facilitar el mantenimiento.

3. Software de soldadura por puntos
El software de soldadura por puntos es sencillo y tiene una funcionalidad completa, pero sigue siendo flexible para adaptarse a necesidades específicas. Contribuye a la fiabilidad y la calidad de la producción y está disponible para pistolas de soldadura estacionarias y transportadas por robots.

4. Pistola de soldadura por puntos
La FlexGun es una pistola de soldadura por puntos modular, sencilla y robusta, con un brazo que mejora el movimiento paralelo para garantizar la calidad del proceso. Está diseñada para una gran fuerza de electrodos, tiene su centro de gravedad cerca de la fijación del robot y es fácil de integrar y mantener. La misma configuración se utiliza para pistolas transportadas por robots o estacionarias. Como estándar hay dos tipos de pistolas - "X" o "C/J", y 12 variantes diferentes en ellas, lo que ofrece una amplia gama de soluciones de soldadura.

5. Unidad de agua y aire
La unidad de agua y aire se instala en la base del robot y contiene componentes para la distribución y el control del agua y el aire dentro del SpotPack. Está disponible tanto para las pistolas transportadas por el robot como para las fijas y se controla desde el controlador del robot a través del software de soldadura por puntos. La capacidad y la funcionalidad dependen de la elección de las diferentes opciones.

6. Vestidor de puntas
El reavivador de puntas realiza el reavivado en un paso rápido con condiciones de corte uniformes y preestablecidas. Es un producto fiable y seguro que asegura una rápida puesta en marcha. Hay una amplia gama de tipos de electrodos personalizados disponibles a petición. El mismo reavivador de puntas puede atornillarse en el suelo para pistolas transportadas por robots o colocarse en un brazo oscilante para el reavivado de puntas de pistolas de soldadura estacionarias.

 

Descubre nuestro portfolio