Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

External DressPack

La versión External DressPack se recomienda para la producción que demanda poca flexibilidad y complejidad en los movimientos de muñeca


Este paquete requiere un ajuste más individual en la configuración para optimizar el programa del robot. Está disponible para IRB 6620, IRB 6640, IRB 6650S y IRB 7600.

El punto de conexión se ha localizado entre las secciones del brazo superior e inferior para evitar interferencias al inclinarse hacia delante con el robot.
El brazo superior incluye un soporte ajustable (común para todas las longitudes del brazo), que permite un fácil ajuste para acortar o alargar los cables.

Fácil sustitución del brazo superior e inferior DressPack
Los cables y tubos recorren los brazos superior e inferior,y se sujetan con abrazaderas y soportes. Las abrazaderas permiten sustituir/desmontar fácilmente todo el paquete para minimizar el tiempo de parada de la producción.
De este modo, la reparación puede posponerse para el momento más conveniente. El cambio de una sección de DressPack lleva menos de 30 minutos.
Loading documents