Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Integrated DressPack IRB 6640 LeanID

Este tipo de DressPack ofrece flexibilidad para las demandas de producción actuales y futuras

La versión Integrated DressPack está indicada para la producción con alta demanda de flexibilidad y accesibilidad. Para operaciones con numerosos movimientos complejos de la muñeca que requieren flexibilidad para cambiar los productos. La solución admite todas las posibilidades de simulación. Disponible para IRB 6640.

El robot tiene los cables distribuidos dentro del brazo superior y a lo largo de la muñeca. Los cables siguen los movimientos del brazo en vez de oscilar en forma irregular.
Los cables que quedan colgantes se estropean rápidamente. Al disponerse a lo largo del interior del brazo superior, los cables quedan bien sujetos durante el funcionamiento del robot, lo que se traduce en un menor deterioro. También se protegen de las colisiones, el calor y las salpicaduras de soldadura. Por tanto, la vida de servicio se aumenta sustancialmente de 3 a 4 años en operaciones de 3 turnos, comparada con los 1 a 2 años del External DressPack. Esto supone una ventaja importante traducida en más tiempo de actividad y menor coste de mantenimiento.

Integrated dresspack IRB 6640 LeanID - CAD

Ver. DXF/DWG
2D
SAT STEP PARASOLIDS JT IGES
Carrier Raiser 250 joint joint joint joint joint joint
Carrier Raiser 500 joint joint joint joint joint joint
Double 19m joint joint joint joint joint
Mirrored 20m joint joint joint joint joint
Standard 20m joint joint joint joint joint

Productos relacionados

Loading documents