Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

FlexFeeder™

Lo último en versatilidad para entornos de producción automatizados.

El FlexFeeder, combinado con Integrated Vision de ABB, le permite clasificar un conjunto de componentes de entre 3 y 30 mm, sin necesidad de cambiar el alimentador cada vez que un componente distinto entra en el sistema de automatización.

 

Más información

 

Descubre nuestro portfolio

 

La automatización de la electrónica en la fabricación exige
flexibilidad, fiabilidad y rapidez. Para cumplir con el requisito cada vez más amplio de alimentación de piezas pequeñas, ABB ha desarrollado el FlexFeeder, un módulo funcional para que los robots industriales recojan las piezas y lleven a cabo aplicaciones como la clasificación y el ensamblaje. El FlexFeeder puede interactuar con el controlador del robot IRC5 o con cualquier controlador PLC.

Eficiente y flexible
El FlexFeeder está disponible en dos variantes, la simple y la doble. La unidad más grande aumenta el tiempo de trabajo entre recargas. El diseño de la brecha interna pequeña y las opciones de retroiluminación integradas aumentan la flexibilidad en la alimentación de diversas piezas pequeñas.

Diseño compacto para ahorrar tiempo, espacio y costes
Ambas variantes están diseñadas de forma compacta para ahorrar espacio de instalación y acortar los tiempos de ciclo. Además, dos o más alimentadores pueden trabajar uno al lado del otro, eliminando la necesidad de sistemas de visión separados.
Robusto pero silencioso
Accionado por cilindros neumáticos, el FlexFeeder toma piezas de un suministro a granel no ordenado y las dispensa en pequeñas cantidades en la superficie plana de recogida en el campo de visión del sistema de visión. Las placas de fricción, que no requieren mantenimiento, guían los cilindros.

Fácil de integrar, fácil de usar
Los métodos de montaje en el suelo y en el bastidor simplifican el procedimiento de instalación. Las asas facilitan el traslado y la elevación. La interfaz gráfica de usuario permite probar el FlexFeeder con un clic y supervisar el estado de la producción.

Inteligente
Los sensores pueden detectar y señalar cuando el tanque necesita ser rellenado. El depósito se puede purgar sin necesidad de alimentación. El cambio de piezas puede hacerse de forma fácil y segura.