Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Control de fuerza para aplicaciones de mecanizado

La forma tradicional de programar un robot es definir la trayectoria y la velocidad.


Estos parámetros serán constantes con independencia de las fuerzas del proceso. Si la trayectoria no coincide con la superficie ni las dimensiones de la pieza, la calidad se verá afectada y posiblemente se dañarán las herramientas. 

ABB ha desarrollado RobotWare Machining FC para solucionar este problema. RW Machining FC permite al robot adaptar rápidamente y con total precisión el mecanizado al contorno de la superficie y la consistencia de los materiales y las piezas a ser procesadas. 
Tres funciones nuevas, FC Graphical Programming Interface, FC Pressure y FC SpeedChange, añaden una nueva dimensión al uso de los robots en operaciones de mecanizado. Obtendrá procesos de mejores resultados, calidad garantizada para los productos, mayor productividad, menos tiempo de programación, tiempo de ciclo más breve y reducción de costes.

Nuestros productos