Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

FlexWashers

La tecnología FlexWasher™ de ABB combina el desbarbado con agua a alta presión (High Pressure Water Deburring, HPWD) y el lavado de piezas en un solo sistema para eliminar rebabas y otros materiales sin desprender el material principal

Agilidad robótica
La tecnología FlexWashersTM de ABB aprovecha la agilidad del robot integrado para mover una herramienta HPWD respecto a una pieza fija; o la pieza respecto a herramientas HPWD fijas. El resultado es una limpieza de calidad uniforme e insuperable para piezas sencillas y complejas.

Tecnología ecológica

La tecnología FlexWasherTM de ABB no usa agua caliente ni limpiadores químicos, por lo que contribuye al ahorro de energía y la reducción de costes de operación. El sistema patentado de filtrado de agua en circuito cerrado, con el menor consumo de agua en su clase, también reduce los costes de gestión de residuos. 

El robot adecuado para la operación

Los limpiadores FlexWashers™ de ABB usan los innovadores robots Foundry Prime, especialmente diseñados para funcionar en condiciones difíciles de lavado y desbarbado con agua sin necesidad de complejas coberturas de protección externas contra el calor, el agua y los contaminantes. El robot puede limpiar áreas inaccesibles para otros equipos menos flexibles. Con la pieza sujeta por el robot, también puede manipularse para mejorar el desagüe.

Nuestros productos