Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

FlexLifter IRL 600, IRL 100 & IRL 190

Flexibilidad de elevación

El FlexLifter es un elevador vertical para subir y bajar piezas con total precisión. También se puede incorporar a FlexTrack para formar un sistema de transferencia de "levantamiento y transporte" para el traslado de la pieza por la línea de producción.
  • Protección completa
    FlexLifter tiene una cadena de transmisión cubierta que lo convierte en la solución idónea para los duros entornos industriales.
  • Alto rendimiento
    FlexLifter tiene las mismas características de rendimiento que cualquier otro robot de ABB con una alta repetibilidad, lo que garantiza la posición fiable de incluso las cargas más pesadas.
  • Instalación y mantenimiento más fáciles
    FlexLifter es producto de un elaborado desarrollo con la instalación y el mantenimiento como condicionantes principales. Incluye fácil acceso al motor y un número mínimo de piezas de mantenimiento.
  • Tecnología basada en robot
    FlexLifter usa la misma tecnología basada en el robot IRC5 que otros productos de ABB. Es decir, no se requieren formación ni software especiales. Los programadores de robots y el personal de mantenimiento pueden empezar a usar el producto de inmediato con la misma interfaz que ya conocen.
    Ello permite además programar fácilmente la velocidad, la aceleración y las posiciones de parada del plato superior del elevador. Todo ello convierte al sistema de elevación en una solución inteligente y útil.
  • Opciones
    FlexLifter tiene un diseño modular y está disponible con varias versiones de carga útil. También se puede añadir una unidad de rotación integrada dentro del elevador para girar la pieza y mejorar el acceso. Las unidades completas del elevador se pueden montar en el suelo como sistema autónomo o añadirse a la parte superior del FlexTrack.
Loading documents