Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

FlexPLP Linear IRPLP

FlexPLP Linear es el posicionador lineal programable perfecto

El FlexPLP Linear (posicionador lineal programable) se compone de una serie de ejes lineales programables que pueden combinarse para crear robots lineales pequeños de uno, dos o tres ejes. El FlexPLP suele transportar herramientas y se usa para ajustar la posición de las herramientas y sujetar diferentes piezas en la misma plantilla.
Los ejes pueden trabajar con movimientos sincronizados y combinarse para crear un sistema completo de herramientas programables.

  • Protección total y diseño compacto
    Una característica clave del FlexPLP es su cadena de cable de transmisión y cables internos totalmente protegidos. Esto hace del FlexPLP la solución idónea para los duros entornos industriales. 
    El FlexPLP también está provisto de ejes verticales telescópicos con mínima interferencia con las piezas de sujeción.

  • Alto rendimiento
    FlexPLP tiene las mismas características de rendimiento que cualquier otro robot de ABB de alta repetibilidad, lo que garantiza el posicionamiento fiable en el mecanizado de geometrías.
    El diseño de FlexPLP también es sumamente resistente para garantizar que la geometría permanezca rígida sometida a carga, comparable al mecanizado fijo.

  • Instalación y mantenimiento más fáciles
    FlexPLP es producto de un elaborado desarrollo con la instalación y el mantenimiento como condicionantes principales. Al retirar una cubierta de cada eje se accede a toda la cadena de transmisión. En caso de avería, los ejes se pueden separar y sustituirse en minutos.

  • Tecnología basada en robot
    FlexPLP usa la misma tecnología basada en el robot IRC5 que otros productos de ABB. Es decir, no se requieren formación ni software especiales. Los programadores de robots y el personal de mantenimiento pueden empezar a usar el producto de inmediato con la misma interfaz que ya conocen.
    Ello permite además programar la velocidad de transferencia, la aceleración y las posiciones de parada de los ejes. Todo ello convierte al sistema de mecanizado en una solución inteligente y útil.

  • Opciones
    FlexPLP es un diseño modular que reúne uno, dos o tres ejes en cualquier combinación necesaria. El FlexPLP tiene señales de E/S integradas y flujo de aire en el plato superior de los ejes para una conexión fácil con el equipo de aplicación, como pinzas montadas en el PLP.
Loading documents