Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

IRBP L

Posicionador

Los posicionadores ABB están optimizados para ser utilizados para la manipulación de piezas de trabajo en soldadura por arco, corte térmico y otras aplicaciones. Todos los ejes se pueden coordinar completamente con el robot durante la programación y durante la operación.

El IRBP L, disponible en cinco versiones, está diseñado para manipular piezas de carga de hasta 5000 kg. Tiene un diseño modular con cuatro componentes principales: unidad giratoria, soporte para la unidad giratoria, cabezal móvil y travesaño de soporte.

También se puede usar la unidad giratoria por separado como parte de una solución personalizada integrada.

Su diseño modular, escasas piezas móviles, robustez y mínima necesidad de mantenimiento hacen del IRBP L un sistema muy fácil de reparar y mantener.

Loading documents