Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

IRBP R

Este posicionador ofrece una solución de doble estación en la que un robot trabaja en un lado mientras el operador puede cargar y descargar por el otro lado. Una pantalla se instala entre las dos estaciones para proteger al operador

El IRBP R, disponible en tres versiones, está diseñado para manipular piezas de hasta 1000 kg. El objeto se gira sobre un eje durante el funcionamiento y todos los ejes se reorientan durante los cambios de posición.

Su diseño modular, escasas piezas móviles, robustez y mínima necesidad de mantenimiento hacen del IRBP R un sistema muy fácil de reparar y mantener.

Loading documents