ABB Robótica presenta en MindTech 2023 las últimas novedades para la automatización industrial con soluciones de robótica colaborativa, robots móviles y tecnología delta de última generación.
Te esperamos del 20 al 22 de junio en el stand E06 en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI), donde presentaremos en primicia el paquete Cobot Arc Welding, una solución innovadora que simplifica enormemente la creación y ejecución de secuencias de soldadura. La principal innovación es el dispositivo Easy Teach Device, que utiliza programación lead-through y botones interactivos para determinar los puntos de soldadura.
También podrás ver en directo el AMR Flexley Mover P204 ideal para transporte de cargas en intralogística y el IRB 390 FlexPacker™ de 5 ejes con tecnología delta ideal para la preparación y el embalaje ultrarrápidos de gran carga para la industria logística, pharma, cosmética y alimentación y bebidas.
Además, nuestros expertos podrán mostrarte nuestras soluciones digitales:
RobotStudio®, el software de programación y simulación offline de ABB para aplicaciones robóticas que permite construir, probar y perfeccionar la instalación de tu robot en un entorno virtual.
Los servicios avanzados ABB Ability™ Connected Services que te permiten reducir el número de incidencias hasta en un 25%, acelerar el tiempo de respuesta en un 60% y aumentar la producción de forma cuantificable.