Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Forja

Dominio de la forja

Los procesos de automatización en condiciones ambientales extremas requieren el tipo de conocimientos técnicos que solo pueden adquirirse con la experiencia.

Con una base de miles de robots instalados, ABB es líder mundial en automatización de forja basada en robots llave en mano.



El calor extremo, la contaminación y el ruido convierten las forjas en uno de los lugares de trabajo más duros y en un entorno ideal para la automatización con robots. Mediante la combinación del potente controlador IRC5 con los resistentes robots de ABB y soluciones de pinzas para robots personalizadas, se puede automatizar prácticamente todo el proceso de forja. Con la ayuda de la automatización con robots, la productividad de las prensas de forja, las prensas de plegado o las forjas de laminación se puede optimizar con un aumento de su disponibilidad y su eficiencia.

Las herramientas de pinza con aislamiento térmico fabricadas con materiales especiales resisten temperaturas extremas y son capaces de manipular pesos superiores a 300 kg. La mayoría de las pinzas robotizadas son soluciones diseñadas a medidas para satisfacer los requisitos particulares de procesos específicos. En función de la aplicación, pueden accionarse de forma neumática, eléctrica o hidráulica. Todas las pinzas garantizan una inserción de piezas reproducible y procesos coherentes que generan temperaturas de piezas constantes y estructuras de metal definidas.


Principales aplicaciones

  • Horno de gas e inducción
  • Carga y descarga

     

  • Prensa de forja / prensa de corte
  • Carga y descarga

     

  • Forja de laminación
  • Carga y descarga

     

  • Pulverización de piezas de fundición
  • Carga y descarga

Destacado

Productos Relacionados

Robot
IRB 140
Function Packages
FlexFinishing Cell
Loading documents