Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

IRB 1100 - El robot más compacto y rápido de todos los tiempos

Ampliando aún más la cartera de robots de ABB, el IRB 1100 proporciona un 35% más de productividad y hasta un 10% de ahorro del espacio.

Rendimiento líder en su clase para una fabricación de alta calidad
Con el objetivo de aumentar la productividad de fabricación, el IRB 1100 proporciona tiempos de ciclo hasta un 35% más rápidos y la mejor repetibilidad de su clase para una fabricación de alta calidad.

El IRB 1100 supera consistentemente a robots similares en términos de carga y repetibilidad de posición (RP) incluso cuando hay limitaciones de espacio. De hecho, el IRB 1100 ofrece la mayor carga para un robot de su clase. 

El diseño compacto y ligero garantiza una instalación flexible
En comparación con la generación anterior, el diseño del robot IRB 1100 se optimizó con un espacio un 10% más pequeño y una reducción de peso de más del 20% para una instalación eficiente en el espacio en diversos entornos, como las fábricas de productos electrónicos.
El tamaño reducido permite que se implementen varios robots simultáneamente para realizar operaciones de automatización en colaboración, lo que permite un manejo más flexible para operaciones de carga pesada con herramientas complejas / efectores finales. 
Impulsado por el nuevo controlador OmniCore™ de ABB, el IRB 1100 está equipado con capacidades avanzadas de control de movimiento, lo que lo hace ideal para soportar aplicaciones rápidas de montaje, recogida y colocación y manipulación de materiales.

Robusto pero compacto con clasificación IP67
El IRB 1100 tiene IP40 como protección estándar e IP67 como opción. Todo el robot está diseñado para ser compatible con IP67 de acuerdo con IEC 60529, desde la base hasta la muñeca, lo que significa que los compartimentos eléctricos están sellados contra el agua y contaminantes sólidos.

Sala blanca ISO 4
Certificado según la norma ISO 14644-1, el IRB1100 para salas blancas combina un rendimiento rápido en un diseño compacto para industrias como la de salud, farmacéutica, electrónica, semiconductores y fabricación de paneles solares. 

Beneficios clave:

  • Ofrece tiempos de ciclo un 35% más rápidos para una mayor productividad
  • Huella un 10% más pequeña y una reducción de peso de más del 20% para una fácil instalación
  • La carga útil más alta para un robot de su clase
  • Equipado con hasta 16 conexiones de E / S (C1 + C2) para aplicaciones más sofisticadas / complejas

Aplicaciones principales:

  • Montaje y prueba
  • Carga y descarga
  • Atornillado
  • Inserción de goma
  • Pulido, trituración, desbarbado y lijado

Controlador OmniCore™ E10

El IRB 1100 funciona con el controlador ultrafino OmniCore E10 para espacios reducidos y líneas de alta densidad.

Cómo ayudamos a nuestros clientes

Más información

 

Industrias principales

 

Ofertas relacionadas

 

Descubre nuestro portfolio

Loading documents