Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

IRB 1300

Potente rendimiento líder en su clase en un paquete compacto

 

El IRB 1300 ofrece una capacidad de elevación, un alcance y una precisión de trayectoria líderes en su clase, en un paquete más rápido y compacto para mejorar tanto la productividad como la flexibilidad de la línea de producción.

El IRB 1300 se puede programar con el software Wizard Easy Programming, sencillo y fácil de usar y que viene preinstalado en el robot.

El IRB 1300 funciona con los controles OmniCore E10 ultrafinoC30 compacto o C90XT compacto y robusto.

 

Configura tu IRB 1300

Visita nuestro webshop

Beneficios clave

Características

Alta capacidad de elevación

El robot industrial de seis ejes IRB 1300 tiene el alcance y la capacidad de elevación para servir aplicaciones de alta carga en electrónica, industria general, alimentos y bebidas, logística y producción Auto Tier 1. Disponible
en cuatro versiones principales de carga/alcance - 12 kg/1,4 m, 11 kg/0,9 m,
10 kg/1,15 m y 7 kg/1,4 m - la variante de 12 kg ofrece la mayor carga de cualquier robot de su clase.

Más producción en un espacio más pequeño

Para satisfacer la necesidad de maximizar la capacidad de producción mientras se ahorra espacio, el ABB IRB 1300 es casi un 60 por ciento más ligero y ocupa una sexta parte del robot IRB 1600 de ABB. Con solo 220 mm por 220 mm de espacio en el piso, el IRB 1300 permite desplegar más robots en un área determinada.

Los tiempos de ciclo más rápidos aceleran la producción

La producción rápida está garantizada por la mejora del 27 por ciento en los tiempos de ciclo del IRB 1300. Combinado con una mayor carga
y alcance, el IRB 1300 se puede utilizar para una amplia gama de tareas en aplicaciones de manipulación de materiales, cuidado de máquinas, pulido y ensamblaje y pruebas.

Control de movimiento avanzado

El controlador OmniCore de ABB hace posible el uso de aplicaciones complejas como el pulido y el cuidado de la máquina, lo que proporciona al IRB 1300 un control de movimiento avanzado y la mejor precisión de trayectoria de su clase.


Aplicaciones duras y de sala limpia

El IRB 1300 cuenta con versiones IP67, Foundry Plus 2 y cleanroom ISO 4,
lo que permite nuevas aplicaciones libres de contaminación y en entornos de producción hostiles. Foundry Plus 2 ofrece acero inoxidable en el efector
final para evitar la oxidación.
Protección mejorada

Al ayudar a proteger contra el desgaste prematuro, esta función puede ayudar a prolongar la vida útil del robot, minimizando las interrupciones causadas por el tiempo de inactividad y las reparaciones no programadas.

Aplicaciones

 

Industrias clave

 

Más información

 

Ofertas relacionadas

 

Descubre más

Loading documents