Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

IRB 1520ID

Soldador al arco esbelto

El nuevo robot IRB 1520ID de ABB es un robot para la aplicación de soldadura al arco de alta precisión, con cableado de proceso integrado, que combina una capacidad de producción de 24 horas al día, 7 días a la semana, con un coste de mantenimiento un 50 % más bajo, proporcionando el menor coste por soldadura de su clase.

El IRB 1520ID puede estar listo y funcionando en cuestión de horas y aumentará su productividad con una producción rentable y altamente fiable. Gracias a su paquete de mangueras integrado, las mangueras y el cableado de soldadura se hallan totalmente integrados al robot. De este modo, todos los componentes necesarios para la soldadura por arco, incluidos la alimentación de potencia, el hilo para soldar, el gas de protección y el aire a presión, están integrados en el robot para conseguir el máximo rendimiento y eficiencia energética.

 
El IRB 1520ID le ofrece una soldadura estable, alta precisión de la trayectoria, ciclos cortos y larga duración de las mangueras y cableados. Gracias a su cableado integrado, puede llevar a cabo una soldadura alrededor de objetos cilíndricos sin ninguna interrupción, y acceder más fácilmente a los cordones de soldadura de difícil alcance.

Enlaces relacionados

Loading documents