Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Datos técnicos del robot industrial IRB 1600

Versiones del robot

Capacidad de carga

Alcance

Opciones de protección

IRB 1600 - 6 / 1.2

6 kg

1.2 m

Foundry Plus 2 (IP 67)

IRB 1600 - 6 / 1.45 6 kg 1.45 m
Foundry Plus 2 (IP 67)
IRB 1600 - 10 / 1.2 10 kg
1.2 m
Foundry Plus 2 (IP 67)
IRB 1600 - 10 / 1.45 10 kg
1.45 m
Foundry Plus 2 (IP 67)
*Con la muñeca vertical