Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Datos técnicos del robot industrial IRB 760

Especificaciones

Robot version

Reach (m)

Handling capacity (kg)

IRB 760

3.18

450

 IRB 760PT  3.18  450

Protection

IP67

Number of axes

4

Mounting

Floor mounted

Controller

IRC5 Single cabinet, IRC5 Dual cabinet

Integrated power signal supply

Optional

Integrated air supply

Optional

IRB 760

Robot version

Position repeatability RP (mm)

Path repeatability RT (mm)

IRB 760

0.05

0.80

Axis

Working range

Max. speed

1

+180° to -180°

85°/s

2

+85° to - 42°

85°/s

3

+120° to - 20°

85°/s

4*

+300° to - 300°

160°/s 

* +67 rev. to - 67 rev. max.
Para más informacióm, por favor, consulta el data sheet.

IRB 760 Twin XB

Robot version

Reach (m)

Handling capacity (kg)

IRB 760 Twin XB

3.10 + 1.75

*150

* including part, crossbar and tooling

Reorientation axes

α-α’: ± 20º / + 90º in bolster ATC position
β-β’: ± 5º
γ-γ’: ± 20º

Side shifting (mm) 

Enabled. Related to crossbar stroke (min. ±150)


Para más informacióm, por favor, consulta el data sheet.