SCARA de techo aumenta el área de trabajo
El nuevo robot IRB 910INV montado en el techo de ABB está diseñado para aumentar la eficiencia del espacio y la flexibilidad de cada celda y respaldar el desempeño de tareas complejas incluso en espacios reducidos. Al montar el IRB 910INV en el techo, los fabricantes pueden aumentar la eficiencia del espacio y la flexibilidad de cada celda y realizar tareas más complejas incluso en espacios reducidos. Además, el robot IRB 910INV puede colaborar con otros robots y máquinas, aumentando sustancialmente la productividad.
El mejor control de movimiento de su clase para un tiempo de ciclo más rápido
Impulsado por un controlador OmniCore, el robot IRB 910INV ofrece el mejor control de movimiento de su clase para una precisión repetible de punto a punto durante aplicaciones de selección y colocación, ensamblaje y pruebas. Esto incluye tareas de ensamblaje de piezas pequeñas de electrónica como atornillado, inserción o montaje de componentes e inspecciones de control de calidad automatizadas.
La opción de sala limpia del IRB 910INV llegará más adelante. Además, el robot compacto y ligero está disponible en dos variantes: una con una carga máxima de 3 kg y un alcance de 350 mm, y otra con una carga útil máxima de 6 kg y un alcance de 550 mm.
Ofrece un rendimiento excelente y funcionalidades integrales
Al diseñar el robot IRB 910INV, ABB quería enfatizar la velocidad y la precisión. Aunque es de tamaño pequeño, el robot IRB 910INV montado en el techo ofrece el mismo alto rendimiento y funcionalidades que otros robots pequeños de ABB, específicamente, control de trayectoria superior, precisión y un tamaño reducido.
El robot impulsado por el controlador OmniCore ya está disponible para su pedido.