Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

IRB 920T

El robot SCARA más rápido para un montaje de alta precisión

Diseñado para cumplir con los requisitos de la industria electrónica, el IRB 920T proporciona los niveles más altos de velocidad, precisión y repetibilidad para una variedad de tareas de ensamblaje, picking y manipulación. Con su velocidad líder en su clase y su diseño compacto, el IRB 920T se puede instalar en una variedad de ubicaciones para permitir un manejo rápido y rentable de cargas de hasta 6 kg, desde componentes individuales hasta productos ensamblados.

Controlador OmniCore™ E10

El IRB 920T funciona con el controlador ultradelgado OmniCore E10 para espacios reducidos y líneas de alta densidad.

Beneficios clave

Velocidad líder en su clase:

Un 14% más rápido que su predecesor IRB 910SC, y con un tiempo de ciclo de 0,29 segundos el IRB 920T supera a otros robots SCARA de su clase, lo que reduce los tiempos de ciclo y permite producir más productos por hora.

Excelente repetibilidad:

La excelente repetibilidad del IRB 920T le permite alcanzar los niveles más altos de calidad de fabricación con un desperdicio mínimo o nulo.

Manguera de aire de mayor diámetro:

El uso de una manguera de aire de mayor diámetro proporciona potencia adicional para la succión al vacío, lo que hace posible manipular varios objetos simultáneamente.

Configuraciones:

La opción IP54 puede evitar la entrada de polvo y salpicaduras de agua para su uso en las aplicaciones de montaje, recogida y colocación. La opción de sala limpia ISO5 garantiza la higiene y elimina el riesgo de contaminación en las industrias de semiconductores y pantallas.

Aumento de conexiones:

La opción de hasta 20 conectores de E/S (entrada/salida) permite el uso de pinzas y efectores finales más sofisticados para aplicaciones más complejas.

Diseño ligero:

Con un peso de solo 24 kg, el IRB 920T es un 10% más ligero que otros robots SCARA de su clase, lo que elimina la necesidad de materiales adicionales para soportar el robot y reduce los costes de diseño de la celda. El enrutamiento de todos los cables internamente para eliminar la interferencia del cable también permite un espacio compacto, lo que minimiza los requisitos de espacio de instalación.

Más información

Ofertas relacionadas

Descubre nuestro portfolio