Tecnología

 

Industria 4.0

Expertos en procesos industriales, conectividad y atención al cliente

Suministramos una de las tecnologías clave de la Industria 4.0 al diseñar, fabricar, instalar y mantener productos conectados. Ofrecemos servicios de conectividad e integración con los usuarios, mantenimiento predictivo y análisis del rendimiento gracias a un conocimiento profundo del rendimiento de la planta, realizando comparaciones multiplanta, analizando aplicaciones basadas en turnos...

Nuestros robots móviles no solo son el sistema de transporte de la empresa, trasladando las mercancías de un lugar a otro, sino que también son su "sistema nervioso" ya que transmiten, recogen y transfieren la información. Todos nuestros robots móviles llevan un ordenador de a bordo y varios sensores: son como un chip loT andante, que recoge información constantemente.

 

¿Quieres saber más?

Contacta con nosotros

 

Sistemas de seguridad

En ABB las personas son lo más importante. Los robots móviles autónomos (AMRs) son robots colaborativos que pueden moverse de forma segura en el sector industrial e incluso coexistir y colaborar con operarios y carretillas manuales. Nos aseguramos de que todos nuestros productos cumplan con los estándares de seguridad más estrictos.

Nuestros robots móviles están completamente equipados con elementos de seguridad:

  • Fotocélulas y bumpers
  • Sensores en punta de horquilla
  • Sistemas de alerta
  • Sensores de detección de carga
  • PLCs de seguridad
  • Escáneres láser de seguridad
  • Setas de emergencia

Sistemas de navegación

Sistemas de navegación precisos, fiables y flexibles

Nuestras diferentes tecnologías pueden utilizarse para ubicar a los vehículos y que naveguen a través del layout de la planta.

 

Navegación magnética

El AMR utiliza una antena magnética para leer la banda magnética colocada en el suelo.

Navegación láser

Los reflectores se instalan en zonas estratégicas de la planta de forma que garantizan que el AMR es capaz, con su láser de navegación, de detectar al menos tres reflectores desde cualquier parte de la ruta. Gracias a ello, el AMR triangula su posición con gran precisión y se desplaza por la planta.

Navegación QR

El AMR lleva integrada una cámara con la que es capaz de leer los códigos QR ubicados en el suelo como si de una matriz se tratase para identificar su posición y cuáles son las instrucciones que debe seguir.

Navegación natural

El sistema escanea el entorno para crear mapas virtuales y rutas.

Navegación dual

Combinación de diferentes sistemas de navegación, alternando de uno a otro en función de la ubicación del robot móvil dentro de la planta de trabajo.

 

Batería y sistemas de carga

Nuestra gama de sistemas de energía

Proporcionan una estrategia de carga eficiente y baterías potentes para asegurar la autonomía que nuestros AMRs necesitan para funcionar.

Baterías

Plomo Ácido

Mejor relación precio/rendimiento.

Litio

Alta durabilidad, sin necesidad de mantenimiento, sin efecto memoria, apto para cargas rápidas.

Sistemas de carga

Intercambio manual de baterías

El AMR se coloca en la posición de cambio de batería cuando detecta que el nivel de carga es inferior al límite programado, de modo que el trabajador pueda cambiar la batería.

Online (con escobillas/inductiva)

El AMR se conecta automáticamente a un cargador durante los periodos de inactividad.

 

Sistemas software de los AMRs

Haz que tus AMRs se muevan al ritmo de tu planta con nuestras soluciones software

Los sistemas software de nuestros AMRs nos permiten conectar nuestras flotas de vehículos a tus sistemas y garantizar una integración perfecta entre nuestros vehículos y tu planta.

El sistema software de los AMRs está dividido en diferentes módulos, cada uno de los cuales es responsable de diferentes tareas. Nuestro sistema de gestión de flotas (FMS) se encarga de la conexión con el sistema de gestión de tu empresa y de gestionar las órdenes que deben realizar nuestros AMRs de la forma más eficiente. También gestiona las normas de tráfico, las prioridades y la interacción con todos los elementos de la planta, garantizando un flujo de trabajo fluido y el máximo rendimiento de nuestro sistema. Además, nuestro gestor de trazabilidad realiza un seguimiento de todos los eventos, anomalías, órdenes y señales para permitirle tomar decisiones informadas sobre el sistema de AMRs. 

Gestor de flotas de los AMRs

Responsable de recopilar todas las órdenes y traducirlas en los movimientos que el AMR tiene que realizar.

  • Tecnología: Basado en un servidor o en un PLC para adaptarse mejor a las necesidades de tu planta.
  • Transparencia: Integra el nuevo sistema de AMRs con tu software empresarial fácilmente siguiendo nuestras interfaces predefinidas. Además, los operarios también pueden interactuar con el sistema de AMRs a través de nuestras interfaces de usuario basadas en la web o mediante tablets.
  • Conectividad: Optimiza tus procesos de logística interna y automatización gracias a la comunicación bidireccional con los dispositivos periféricos de tu planta.
  • Trazabilidad: Obtén todos los datos capturados para que puedas tomar mejores decisiones sobre tu sistema de AMRs. Asegúrate de tener un control total de todos los movimientos y eventos que ocurren en tu planta.

Sistema de monitorización

Visualización en tiempo real del sistema de AMRs a través de la web. Esta información junto con los eventos, las anomalías, las órdenes y las señales, permite a los clientes tener un control total de lo que ocurre en la planta. Mediante estos datos se puede monitorizar el rendimiento del sistema y detectar rápidamente cualquier desviación.

  • Feedback en directo: Información continua sobre lo que ocurre en la planta en todo momento: desde los movimientos de los AMRs hasta las posibles anomalías o eventos.
  • Data first: Toma de decisiones basada en datos a través de dashboards con KPIs que ayudan a nuestros clientes a realizar un seguimiento del rendimiento y a tomar decisiones sobre el mantenimiento del sistema basadas en datos e información.
  • Fácil de usar: Interfaz gráfica de usuario diseñada con un enfoque centrado en el usuario, lo que permite que cualquier persona con conocimientos básicos de AMRs pueda utilizarlo.
  • Flexibilidad: Diferentes funcionalidades que se adaptan a tus necesidades: desde la visualización básica hasta un plan avanzado con interacciones con el FMS (Sistema de gestión de flotas).

¿Quieres saber más?