Al actualizar un controlador IRC5 o IRC5P durante la refabricación de la propiedad de tu robot, te beneficiarás de las últimas funcionalidades de hardware y software, desbloqueando servicios avanzados como ABB AbilityTM Connected Services.
En los sistemas de robot, aunque los brazos pueden permanecer en funcionamiento durante muchas horas, un controlador antiguo no siempre puede manejar nuevas demandas tan desafiantes. En lugar de invertir en un nuevo robot, el valor de un robot más antiguo se puede mejorar de manera significativa simplemente permitiéndole trabajar de manera libre y productiva con un nuevo controlador.
En resumen, un coste de mantenimiento comparativamente bajo en el reemplazo del controlador puede ser una alternativa a una mayor inversión en un sistema de robot, con el mismo resultado final.
Gracias a las propiedades flexibles y compatibles del controlador IRC5, te permite minimizar el número de componentes diferentes en un sistema de robot. En pocas palabras, ceñirse a un tipo de controlador garantiza una menor manipulación de piezas y una mayor flexibilidad para optimizar su sistema de robot.