Intercambio de brazos remanufacturados

Para un coste de mantenimiento reducido

Al cambiar el brazo robótico mecánico por un brazo remanufacturado, mantiendrás el controlador mientras que la recalibración y reprogramación se reducen al mínimo, lo que finalmente brinda un valioso tiempo de producción a un coste menor. Esta oferta permite a los clientes extender de manera rentable la vida útil de sus robots al reutilizar la automatización, el cableado y los accesorios con un tiempo de inactividad mínimo.

ABB utiliza especificaciones de propiedad / datos dimensionales y componentes originales de ABB con calidad certificada por el fabricante de equipos originales (OEM). Después de la inspección inicial para garantizar la trazabilidad, se aplican estrictos procesos operativos estandarizados. La unidad mecánica o las piezas se desmontan y se realiza una segunda inspección en todas las piezas individuales, siguiendo un estricto procedimiento de inspección de 111 puntos para las unidades mecánicas.

Las piezas gastadas o las piezas que no pasan la inspección se reciclan y reemplazan por piezas originales OEM. Antes del reensamblaje, todas las piezas pasan por un proceso de limpieza minucioso. Cada brazo remanufacturado se prueba para garantizar especificaciones "como nuevo", bajo carga nominal durante un mínimo de 16 horas. La unidad mecánica se pinta antes del envío.

Elije una solución confiable: un brazo remanufacturado de ABB, para garantizar que sus expectativas se cumplan hoy y mañana.

Proceso de intercambio de brazos remanufacturados de ABB

Beneficios

  • Mayor vida útil de los activos
  • Productividad optimizada
  • Retorno de la inversión maximizado
  • Reducción del tiempo de inactividad
  • Riesgo reducido de fallas
  • No se necesitan piezas adicionales ni formación
  • Entrega y puesta en marcha rápidas (sin recableado, sin modificación de luminarias)
  • Soporte de servicio global de ABB
  • Calidad certificada por el fabricante de equipos originales genuinos (OEM)
  • Garantía de 24 meses
  • Robot entregado con certificado CE-IIB (IRC5)

Los brazos remanufacturados de ABB son:

  • Fabricado siguiendo estrictos procesos sistemáticos de desmontaje, limpieza, examen y prueba.
  • Ensamblado con piezas gastadas reemplazadas por piezas OEM
  • Producido por personal certificado de ABB

Downloads

Select region / language