Propiedad del robot del cliente remanufacturado

Prolongación de la vida útil del equipo

Un robot de cliente envejecido remanufacturado aumenta la vida útil del robot a un menor coste de inversión. El reacondicionamiento de ABB utiliza especificaciones de propiedad, datos dimensionales y componentes originales de ABB con calidad certificada por el fabricante de equipos originales (OEM).

Después de la inspección inicial para garantizar la trazabilidad, se aplican estrictos procesos operativos estandarizados. Los robots o las piezas se desmontan y se realiza una segunda inspección en todas las piezas individuales siguiendo un procedimiento de inspección de 152 puntos para robots y controladores.

Las piezas gastadas o las piezas que no pasan la inspección se reciclan y reemplazan por piezas originales OEM. Antes del reensamblaje, todas las piezas pasan por un proceso de limpieza minucioso. Cada propiedad de robot de cliente remanufacturada se prueba para garantizar especificaciones "como nuevas", bajo carga nominal durante un mínimo de 16 horas. El robot se pinta antes del envío.

Proceso de reacondicionamiento de propiedades de robots del cliente de ABB

Beneficios

  • Mayor vida útil de los activos
  • Productividad optimizada
  • Retorno de la inversión maximizado
  • Reducción del tiempo de inactividad
  • Riesgo reducido de fallas
  • Soporte de servicio global de ABB
  • Calidad genuina certificada por OEM
  • Garantía de 24 meses
  • Robot entregado con certificado CE-IIB (IRC5)
  • Robot entregado con certificado ATEX (robots de pintura)
  • Nueva actualización del controlador IRC5 posible (dependiendo de la unidad mecánica)

La propiedad de robot de cliente remanufacturado de ABB ha sido

  • Fabricado siguiendo un estricto proceso sistemático de desmontaje, limpieza, examen y prueba.
  • Ensamblado con piezas gastadas reemplazadas por piezas OEM
  • Producido por personal certificado

Descargas

Select region / language