Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Servicios de fin de ciclo

Sustituimos su robot antiguo por otro reacondicionado o nuevo

Tanto si está interesado en renovar sus robots como si quiere comprar robots renovados, ABB le ofrece el mejor servicio.

ABB dispone de una amplia gama de robots renovados y un extenso inventario de equipo relacionado.  Estos robots, son unidades usadas que se han sometido a una rigurosa comprobación de 152 puntos conforme a especificaciones de fábrica y  se han reconstruido con piezas originales.  Las unidades ya acabadas son compatibles con la nueva directiva sobre máquinas,  y disponen de certificación Premium ABB. Además, todos los robots renovados están cubiertos por una garantía de hasta 12 meses y disfrutan de la misma asistencia profesional para la selección y configuración del robot que uno nuevo. Todos ellos, tienen un funcionamiento perfecto y una larga vida útil.

Invertir en un robot renovado es una sólida inversión que aventaja plantas con una base ya instalada de tecnologías de control clásicas o con un presupuesto ajustado.


Cambio de brazo mecánico

En el caso de que el brazo mecánico se desgaste debido a una  carga de trabajo intensiva o por circunstancias externas, como calor o humedad, la solución perfecta es sustituir el brazo mecánico por otro elemento idéntico; un proceso rápido y sin interferir en los sistemas.


Cambio de la cabina

ABB le ofrece la incorporación de la última generación de cabinas en aquellos manipuladores que lo permitan, para adaptar su cabina a las últimas necesidades productivas, de comunicación, etc.

De esta manera, podrá beneficiarse de las mejoras del desarrollo de ABB sin necesidad de modificar el manipulador ni la programación ni tampoco el entorno mecánico.

Nuestra oferta

Loading documents