Machine Sync

Ahorrar tiempo es ahorrar dinero, y si se trata de reducir el tiempo necesario de abertura y cierre de máquinas de extracción, los segundos ganados pueden marcar la diferencia

Machine Sync es una aplicación basada en nuestra dilatada experiencia en la alimentación de máquinas robotizadas que mejora los niveles de producción coordinando la apertura y el cierre de la máquina, con la consiguiente reducción del tiempo del ciclo. Además, la sincronización de la apertura y el cierre reduce el desgaste del robot y evita colisiones.

Aumento del rendimiento de la producción
La ventaja obvia de Machine Sync es un tiempo de extracción menor, por lo que se agiliza el tiempo de ciclo y aumenta el rendimiento. En un ejemplo típico, con una máquina de moldeado por inyección de la categoría de 3.000 toneladas para una pieza de automoción y con un brazo robótico IRB 6650, el ahorro en el tiempo de extracción sincronizando el cierre y el acceso inmediatos es superior al 10%. Extrapolando esta cifra a una máquina en funcionamiento durante tres turnos todo el año, con un tiempo de extracción de 10 segundos y un tiempo de ciclo completo de 30 segundos, la producción sería de unas 35.000 piezas más.

Seguridad incluida
Machine Sync también garantiza la seguridad de la aplicación gracias a que la posición en la trayectoria del robot se sincroniza con la máquina al alcanzar distintos puntos. Si se compara con el mero ajuste de una señal intermedia cuando la máquina está medio abierta para que el robot pueda acceder, Machine Sync tiene un mayor grado de seguridad para evitar colisiones. Las zonas de seguridad especiales, que pueden configurarse según las dimensiones de la pinza y su geometría, permiten un funcionamiento seguro tanto en los modos manual como automático.

Características
  • Al sincronizar el movimiento del robot con un sensor lineal en la placa móvil de la máquina:
  • Acceso inmediato: el robot se sincroniza con la máquina a la vez que va accediendo
  • Cierre inmediato: la máquina puede cerrarse de inmediato con total seguridad, ya que el robot se sincroniza con la placa móvil al salir de la máquina

Ventaja
  • El tiempo de extracción se reduce aproximadamente un 10%
  • Tiempo de ciclo reducido
  • Mayor tiempo de mecanizado
  • Menos desgaste del robot
  • Prevención de colisiones
  • Fácil de configurar y programar

Aplicaciones
Alimentación de máquinas y manipulación de materiales, en especial moldeado por inyección, fundido a presión, herramientas de mecanizado y alimentación de prensas

Productos relacionados

Loading documents
Select region / language