Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Robottien kaukovalvonta

Robottien kuntoa voi seurata jatkuvasti ABB:n patentoidun langattoman kaukovalvonnan avulla, joka vähentää robottien käyttökatkoja ja lisää tuottavuutta sekä pienentää kokonaiskustannuksia

Järjestelmä valvoo robotteja jatkuvasti ja tekee automaattisen hälytyksen, kun robotin tila muuttuu tai siinä havaitaan ongelma. Kaukovalvonta voi luoda todellisen käytön perusteella kunnossapito-ohjelman, joka auttaa pienentämään kunnossapitokustannuksia. Jopa 50 % suunnittelemattomista pysähdyksistä voidaan estää ja robottijärjestelmät voidaan palauttaa tuotantokäyttöön etäohjauksella, jotta kalliilta tuotannonmenetyksiltä vältyttäisiin. MyRobot-sivustosta asiakas saa aina arvokasta ajantasaista tietoa roboteistaan. Sivusto on käytettävissä kaikissa laitteissa ajasta ja paikasta riippumatta.

Huoltotoiminto suorittaa säännölliset järjestelmätarkastukset ja lähettää niistä raportit turvallisen etäyhteyden kautta. Ajastettujen toimintojen aikana järjestelmä lataa tietoja, vertaa niitä valittuihin vertailuarvoihin ja antaa tämän perusteella kunnossapitosuosituksia.