Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

IRB 140

Pieni, vahva ja nopea kuuden kääntöakselin robotti

Kompakti ja hyvin tehokas. Kuuden kääntöakselin monikäyttöinen IRB 140 -teollisuusrobotti pystyy käsittelemään 6 kg:n kuormia 810 mm:n alueella (akselille 5 asti). Se voidaan asentaa lattiaan, seinään tai ylösalaisin missä tahansa kulmassa.

Saatavana on vakiomalli sekä FoundryPlus-, Clean Room- ja Washdown-versiot. Robotti on kokonaan IP67-koteloitu, ja se sopii monenlaisiin sovelluksiin.

Vankka rakenne ja täysin integroidut kaapelit lisäävät robotin joustavuutta, ja täydellä käänteisellä liikeradalla varustettu törmäyksenestotoiminto varmistaa, että robotti toimii luotettavasti ja turvallisesti.

Tarvitsetko lisätietoa?

Loading documents