ABB:n IRB 1520ID on integroiduilla prosessikaapeleilla varustettu tarkka kaarihitsauslaite. Siinä 24/7-tuotanto yhdistyy 50 % alempiin kunnossapitokustannuksiin, joiden ansiosta hitsauskustannukset ovat muita samankokoisia laitteita alhaisemmat.
IRB 1520ID voidaan asentaa käyttökuntoon muutamassa tunnissa, ja sen kustannustehokkuus ja luotettavuus parantavat laitoksesi tuottavuutta. Integroitu kaapelointi sisältää ylävarren letkut ja jalustan hitsauskaapelit. Kaarihitsauksessa tarvittavat teho, hitsauslanka, suojakaasu ja paineilma saadaan näin käyttöön mahdollisimman energiatehokkaasti ja laitteen toiminnan kannalta edullisesti.
IRB 1520ID -robotilla on vakaa hitsausjälki, hyvä liikeradan tarkkuus ja nopea sykli. Letkujen ja kaapelien käyttöikä on pitkä. Integroitu kaapelointi mahdollistaa täyden hitsauskehän ilman pysähdyksiä ja helpottaa hankalissa paikoissa olevien saumojen hitsausta.