Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

IRB 1600

Tehokkain 10 kg:n robotti

Teho kärsii usein, kun nopeus tai tarkkuus on etusijalla. ABB:n IRB 1600 -robottia käytettäessä valintaa ei tarvitse tehdä. Robotin sykli on jopa puolet muiden robottien syklistä, mikä nostaa tuotantoa. Tuotteiden laatu säilyy silti ABB:n ainutlaatuisen korkealla tasolla.

Keskeiset ominaisuudet ja edut:

  • Kaksinkertaista tuotantomäärät
    IRB 1600 -robotin sykli on jopa 50 % lyhyempi kuin kilpailevilla materiaalinkäsittely-, työstökoneenhoito- ja prosessisovellusroboteilla.
  • Ei kulmissa oikomista
    Suurilla nopeuksilla useimmat robotit alkavat oikoa kulmissa. IRB 1600 -robotilla on sekä älyä että lihasvoimaa, joiden avulla se säilyttää liikeradan aina samana nopeudesta riippumatta.
  • Verraton luotettavuus
    IRB 1600 -robotti toimii erinomaisen luotettavasti vaativimmissakin ympäristöissä ja jatkuvassa käytössä.
  • Helppo integrointi
    Joustava asennus: hyllylle, seinään, kallelleen tai ylösalaisin. IRB 1600 voidaan asentaa jopa koneen sisään.

Kestävä ratkaisu
Robotissa on pienikitkaiset hammaspyörästöt ja QuickMove- ja TrueMove-toiminnot tarpeettomien liikkeiden välttämiseen. Ne pienentävät tehokulutuksen 0,58 kW:iin enimmäisnopeudella ja vieläkin alemmas, kun nopeus on pienempi. 

Tarvitsetko lisätietoa?

Loading documents