ABB, robotique, robotics, FlexMT, robot industriel, solution standardisée
Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

FlexMT®

FlexMT

Une solution standardisée et flexible qui améliore l'utilisation de la machine-outil tout en réduisant les dépenses opérationnelles.

FlexMT

Établissement de nouvelles normes pour les services de machine-outil

Avantages pour le client

FlexMT FlexMT est une solution standardisée, robuste, simple et flexible

FlexMTcell
FlexMTcell
FlexMTcell

    Leader dans le développement de solutions d'automatisation, le FlexMT d’ABB établit de nouvelles normes dans le secteur du service des machines-outils flexibles. Cette solution robotisée augmente l'utilisation de la machine de près de 60 %. Disponible en deux variantes, FlexMT 20 (20 kg/rayon d'action de 1,65 m) et FlexMT 60 (60 kg/rayon d'action de 2,05 m), FlexMT est complété par un contrôleur robotisé intégré dans son armoire de commande. Le FlexMT est une solution d'automatisation pré-fabriquée, éprouvée et fiable.


    FlexMTgripper
    FlexMTgripper
    FlexMTgripper

      Related links