ABB, robotique, robotic, robot industriel, PickMaster, simplification du process d'emballage, PickMaster
Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

PickMaster - Simplification du process d'emballage

Entièrement intégré à la baie de commande IRC5 ou S4Cplus, PickMaster est le meilleur outil pour guider les robots dans les process d'emballage. Ce logiciel PC offre une interface graphique complète pour configurer des applications évoluées intégrant jusqu'à 8 robots coopérant le long de convoyeurs.

PickMaster, qui rassemble dans un même logiciel de nombreuses fonctions process, réduit de façon significative les risques inhérents aux solutions de production complexes. Les outils puissants d'identification par vision et d'inspection associés au process de suivi de convoyeurs haute performance en font un outil de production vraiment flexible.

Il existe deux produits PickMaster :
PickMaster 3 et PickMaster 5.
Tous deux utilisent un même concept graphique et une même structure logicielle permettant aux utilisateurs de comprendre les deux produits en toute simplicité.

PickMaster 3
PickMaster 3 inclut une  technologie de vision avancée et des capacités de suivi de convoyeurs intégrées. Le système de vision intégré est très performant ; PickMaster 3 peut dialoguer avec tout autre capteur externe (scanners de lignes, vision couleur, 3D, etc.).

PickMaster 3 qui a plus de 6 six ans d'expérience, réduit les temps de programmation et configure des applications de picking à grande vitesse très fiables.

PickMaster 5
PickMaster 5 est le logiciel dédié aux applications de palettisations. Il succède au très connu système FlexPalletizer® d'ABB. Ce logiciel intègre un savoir-faire de plus de dix ans dans un logiciel moderne extrêmement flexible.

PickMaster 5 ccomprend toutes les caractéristiques nécessaires à la création d'une application de palettisation haute performance et très flexible. Aucune programmation robot n'est nécessaire, même si le logiciel offre des possibilités d'ouverture pour plus de flexibilité. La conception du logiciel permet de modifier l'application, même en production, sans avoir à re-programmer.


Le  système FlexPicker 

Le système FlexPicker comprend le robot IRB 340 robot avec son armoire de commande, le logiciel de picking dédié ainsi que'un système de vision.
Principaux avantages du système :

  • Interface unique pour l'intégralité du système - simple et rapide à utiliser
  • Concept modulaire - liberté dans la configuration du design
  • Configuration hors-ligne - grande flexibilité
  • Facile à programmer - démarrage rapide de la production
Loading documents