Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

IRB 360 FlexPicker™

Une seconde génération de robot FlexPicker encore plus productive

Depuis près de 15 ans, l'IRB 360 FlexPicker d'ABB a dominé la technologie de prélèvement et d'emballage robotisée à grande vitesse. Par rapport à l'automatisation rigide conventionnelle, l'IRB 360 offre une plus grande flexibilité dans une solution compacte tout en garantissant un degré de précision et des capacités de charge élevées.

vec l'introduction de l'IRB 360-6, le dernier robot de la gamme IRB 360, ABB propose un FlexPicker avec un rayon d'action de 1600 mm et une capacité de charge de 6 kg. La capacité de charge réduite par rapport au FlexPicker de 8 kg a permis d'augmenter le rayon d'action pour les applications dans lesquelles les convoyeurs doivent être éloignés ou dans lesquelles d'autres facteurs environnementaux exigent des distances longues entre les mouvements de prise et de dépose.

La gamme IRB 360 inclut désormais des variantes avec des capacités de charge de 1 kg, 3 kg, 6 kg et 8 kg et des rayons d'action de 800 mm, 1130 mm et 1600 mm —il existe ainsi un IRB 360 pour chaque application. Grâce à son contrôle de mouvement exceptionnel, à ses temps de cycle courts et à sa précision, l'IRB 360 peut fonctionner à des vitesses très élevées dans des espaces étroits ou larges avec des tolérances très strictes/réduites. Chaque FlexPicker bénéficie également d'une bride d'outillage repensée qui s'adapte aux préhenseurs plus grands, permettant ainsi une manipulation efficace de produits emballés à grande vitesse depuis un tapis d’amenage.

Loading documents