Az ABB több mint egy évszázados létrejötte óta világviszonylatban vezető szerepet tölt be, sikert sikerre halmoz, hanyatt dőlni viszont sosem érdemes, egy ekkora vállalatnak sem, hiszen a fejlődés folyamatos, és a technológia terén meglehetősen intenzív is. Aki megáll, lemarad!
Ez a szemlélet, s az örök úttörő szerep vezette az ABB-t oda, hogy megszerezze az ASTI tulajdonjogát és ezzel jelentősen bővítse portfólióját, ügyféligény-kiszolgálási lehetőségeit.
Akvizíció: Az ABB megvásárolta az ASTI Mobile Robotics Group-ot
A lehetőségek határainak feszegetése mindig is az ABB legjobb és legelőremutatóbb tulajdonságai között szerepelt, most sincs ez máshogy. A cég több mint egy évszázados létrejötte óta világviszonylatban a vezető technológiai megoldások tárházát kínálja. Az ASTI pedig az autonóm mobil robotok gyártása terén tölt be globális vezető szerepet, így nem nehéz elképzelni, mekkora lehetőségek rejlenek a két vállalat egyesítésében.
Ez az akvizíció segíti az ABB-t egyedülálló automatizálási portfólió kialakításához, a robotikai és gépautomatizálási alkalmazások körének kibővítésével. A cég ezáltal új ipari szegmensekre is kiterjesztheti szolgáltatásait.
Az akvizíció a nyár folyamán lezajlott, a vételár ugyan nem publikus, de a nagyszabású, új célok igen: bővíteni az ABB robotikai és automatizálási kínálatát, annak érdekében, hogy globális viszonylatban egyedülállóan teljes körű portfóliót kínálhasson a rugalmas automatizálási rendszerek következő generációjához. Ezzel gyorsítják az innovációt, és az ABB ügyfeleinek plusz szolgáltatásokat tudnak kínálni.
Mit érdemes tudni az ASTI-ról?
Az ASTI-t 1982-ben alapították. Központja a spanyol Burgos városában található, de telephellyel rendelkezik Madridban, Berlinben és a franciaországi Mulhouse városában is.
A vállalat ezen a 4 telephelyen összesen mintegy 300 munkavállalót foglalkoztat. Európa egyik legnagyobb, telepített AMR (autonóm mobil robotika) flottáját támogatja, és 20 országban szolgálja ki széles vevőkörét a logisztika, az élelmiszergyártás, az italgyártás, az autógyártás vagy akár a gyógyszeripar területén.
A részvények többségét a vezérigazgató, Veronica Pascual Boé jegyzi. Megtalálható a további részvényesek között a Keensight Capital befektetési alap is, amely az európai, növekvő piacokra koncentrál. Az eredmények magukért beszélnek, hiszen az ASTI 2015 óta közel 30 százalékos növekedést könyvelhetett el évente, ezévi terve pedig elérni az 50 millió dolláros árbevételt.
Gyártás-logisztika-felhasználási pont
Sami Atiya, az ABB Robotika és Gyártásautomatizálás üzletágának vezetője elmondta, hogy új lehetőségek nyílnak a vállalat előtt, az akvizíció segítségével az ABB az az egyedülálló vállalat lesz, amely az autonóm mobil robotok, valamint a gépautomatizálási megoldások teljes tárházát tudja kínálni ügyfeleinek. A gyártósortól a logisztikán (szállítás, raktározás, leltározás stb.) keresztül egészen a felhasználási pontig bezárólag. „Mindez forradalmi változást hoz a fogyasztók egyéni igényeihez igazodó ügyfeleink számára, akik így ki tudják aknázni a fogyasztói kereslet jelentős változásaiban rejlő lehetőségeket.” – mondta az üzletágvezető.
Lineáris gyártósorok helyett rugalmas hálózatok
Szinte elképzelhetetlen mértékben tágulnak a felhasználási lehetőségek. A gyártástól a logisztikán át a felhasználásig, a kiskereskedelmi területektől a nagykereskedelmen át az egyészségügyig (laboratóriumi, kórházi folyamatok megoldásáig) szinte végtelen a mobil robotikára éhes területek száma. És ami a legjobb: nincs szükség hosszas tervezőmunkára, hiszen a rendszer a legrugalmasabb, személyre (cégre, intézményre) szabható hálózattal működik.
Mit is jelent ez?
Az eddigi, lineáris gyártósori műveletekhez is nagy segítséget, a munkaerő hatékonyságának megsokszorozását és a kockázatok kiiktatását jelentették a robotok. Ezentúl viszont nem csak a lineáris rendszerben lehet számítani rájuk. A rugalmas jelleg pedig azt is jelenti, hogy az adott pillanatoknak megfelelően lesz hangolható a rendszer. Az erőforrások, legyen az anyagi vagy emberi, esetleg energia, úgy csoportosíthatóak, hogy mindig a maximumot hozza ki a termelés az adott helyzetből.
Ügyféligények minden másodpercben jelentkezhetnek, szerte a világon, és most lehetőség adódik, hogy ezekre az igényekre abban a pillanatban legenerálódjon a teljes gyártási és logisztikai terv. Az intelligens AMR robotok autonóm módon mozgatják valamint irányítják az anyagokat. Az autonóm rendszer például berendeli, beszerzi a szükséges alkatrészeket és alapanyagokat. Mindennek megvan a maga ideális helye és ideje, és ezt villámgyorsan le tudja tervezni, minden darabot, elemet a megfelelő időben a megfelelő helyre juttatni. Egészen odáig „álmodhatunk nagyot” vele, hogy az AMR rendszer kijuttatja a raktárból, szállítóeszközre rakva.
Gyorsabb munkavégzés, rugalmasság, versenyképesség
Az emberi munkaerőre még nagyon sokáig szükség lesz, de a 8 órás műszakban levő emberi munkaerővel szemben ez sokkal rugalmasabb és kiaknázhatóbb. Az automatizálás munkahelyi felgyorsítása révén mindkét cég innovációi támogatják az ABB ügyfeleinek versenyképességét és termelékenységének maximalizálását.
Globális ügyfélszolgálat, kibővített jelenlét
Az ASTI 4 telephelyen van jelen, az ABB viszont világszerte kiterjedt hálózattal rendelkezik. Az ASTI felvásárlása felgyorsítja az ABB innovációs terveinek megvalósítását:
- bővül a vállalat globális ügyfélszolgálata és partneri hálózata,
- növekszik a gyártási és kivitelezési kapacitása,
- jól kiaknázhatóvá válnak az ABB globális és kínai piaci jelenlétében rejlő lehetőségek.
Az anyavállalat tervei szerint az ASTI AMR központja és a gyártás is Spanyolországban, Burgosban marad. Ellenben az ABB partneri hálózatán keresztül a legmodernebb innovációk és az AMR technológia hatalmas bummra készülhet Ázsiában, különösen Kína a még meghódításra váró fő piaci lehetőség gyáróriásaival, az ország a világ legnagyobb robotikai piacának számít. Hiszen hol máshol tudnák igazán kihasználni az autonóm mobil robotok előnyeit?
Új, ázsiai központ
Az Ázsiai értékesítés felfuttatása érdekében 2022-re létrejön az új, Shanghai-i AMR-központ. Ide összpontosul majd a gyártás és az értékesítési lánc is. Az autonóm mobil robotok értékesítésének becsült nagyságrendje Kínában 2025-re éves szinten elérheti az 1,8 milliárd dollárt is.
Természetesen a cég stratégáinak az ázsiai piacra vetülő figyelme nem vonja el a fókuszt a már meglevő területekről és a globális értékesítés növeléséről sem. Az ABB-ASTI egyesülés várhatóan nagyjából 20 százalékos éves növekedési rátával 2025-re 14 milliárd dollárra rúg majd (az ABB belső elemzései alapján).
A vállalatóriás azt tervezi, hogy szerviztámogató szolgáltatását is 53 országra kiterjeszti, de emellett is növeli az autonóm mobil robotok értékesítésének mértékét.
Mi mindennel segíti az ASTI portfóliója az ABB-ügyfeleket
A rendszer olyan végtelenül rugalmas és helyzetre alakítható, hogy szinte nem is ismer lehetetlent. A legmerészebb ügyfélelképzelések megvalósítása is elérhetővé válik – ráadásul gyorsan, hatékonyan és precízen.
Az ABB és az ASTI kiemelkedő szakmai ismeretekkel rendelkezik több ágazat gyártási tevékenységével kapcsolatban is. Ilyen pl. az élelmiszer- és italgyártás, az autógyártás, a tömegfogyasztási cikkek területe, a logisztika, az e-kereskedelem vagy az egészségügyi ellátás.
De minden üzletben, minden iparágban szeretjük a konkrétumokat, ezért lássunk néhány területet, ahol az ASTI autonóm mobil robotjai fontos munkát végezhetnek.
Raktár automatizálása, tárolási műveletek:
A tárolási folyamatokhoz rugalmas és könnyen méretezhető automatizált megoldások állnak az ügyfelek rendelkezésére. Magasabb szintre léphetnek a raktározás, logisztika, rakodás terén, ha az automatizált, önvezető járművek (AGV-k) terén fejlesztik üzemüket, ipartelepüket. Javítható a nyomonkövethetőség, a készlet ellenőrzése, könnyen optimalizálhatóak a folyamatok. Az automatizált robottechnológiának természetesen az sem akadály, ha a tárolás nem a talajszinten, hanem a magasban történik.
Anyagmozgatás:
Minden tevékenység automatizálható az ABB-ASTI szakértő megoldásaival, így állandó és hatékony áruellátás valósulhat meg. A „just-in-time” történő gyártási folyamatok, sorok előtolása és késztermékek kezelése és egyéb logisztikai folyamatok mehetnek problémamentesen végbe a Logistics 4.0* szerint. A technológia a mindennapi gyártási, termelési, raktározási folyamatokba vonva garantálja, hogy a versenyképesség és a flexibilitás még soha nem tapasztalt szintjén valósulhat meg a munka.
A felmerülő kihívásokra, a terhelés változásának lekövetésére pedig széles körű megoldások állnak rendelkezésre.
*A Logistics 4.0 szűkebb értelemben a logisztikai folyamatok hálózatba szervezését és integrálását jelenti a kereskedelmi vállalatokon és a termelési létesítményeken belül és kívül, egészen a logisztikai hálózatok decentralizált valós idejű ellenőrzéséig.
Logisztikai vonatok:
Hatalmas, több épületben, de egy gyártelepen belül működő egységek között optimalizálható a belső logisztika AGV-k segítségével, azaz automatikusan vezetett, emberi vezetőt nem igénylő logisztikai vonatok forgalomba állításával. Az felhasználói igények rendkívül színesek, de a rendszer alkalmazkodóképes. Egyszerű, biztonságos és jövedelmező megoldást jelent ez, amely nagyban hozzájárul a versenyképes, bővülni vágyó vállalat sikereihez.
Termelési folyamatok:
A folyamatokat érdemes összekapcsolni az ABB-ASTI AGV rendszereivel. Így garantálható a biztonság és a rugalmas gyártás. A robotok a gyártási folyamat részét képezik. Maximális alkalmazkodóképesség jellemzi őket.
„Goods to person”:
Az anyag- és árumozgatás automatizálásának innovációja. A Goods to person (G2P) egy nagy lépés a jövő logisztikájában. A mobil robotok, amelyek sok megrendelési adathoz férnek hozzá, hatékonyabbá teszik és átalakítják az üzem működését. Összeválogatják – a vásárló, ügyfél igényei szerint – a megrendelést.
A nyomon követés természetesen felhőalapú applikációkon keresztül történik.
Amennyiben felkeltették érdeklődését az AMR-ben rejlő lehetőségek, vagy kérdése van az autonóm mobil robotokkal kapcsolatban, keresse meg szakértő kollégáinkat a weboldalunkon található elérhetőségeink valamelyikén!