Global site

Az ABB weboldala cookie-kat használ. A weboldalunkat látogatók elfogadják a cookie-k használati feltételeit. Tudjon meg többet

Számítógép- fogyasztói elektronikai és kommunikációs technológia iparágak (3C)

Az ABB Robotika megoldásaival hatékony segítséget nyújt a számítógép-, a fogyasztói elektronikai és a kommunikációs technológia iparágai (3C) számára. Az ABB termékek lehetővé tették, hogy ezek az iparágak az elmúlt 10 év során az alkalmazások széles körében tökéletesítsék a gyártási folyamataikat és javítsák a termelékenységet.

Az ABB új kis robot termékcsaládja és a  FlexPicker robot termékcsalád nap mint nap keményen „robotolnak”, és világszerte bizonyítják kiváló képességeiket az összeszerelés, a kisméretű alkatrészek mozgatása, vizsgálata és tesztelése terén.

Az ABB festő robotjai az iparág szabvány berendezéseivé váltak, és hivatkozási alapul szolgálnak számos készülék, így pl. laptopok és mobil telefonok felületi festékbevonatának kialakítása terén. Az ABB közepes méretű robotjai, kombinálva a Force Control technológiával, versenyelőnyt biztosítanak számunkra számos felület-megmunkálási technológia terén, így pl. a kiváló minőségű köszörülés, sorjázás, és polírozás terén.

Az ABB nagyméretű robotjait  széles körben alkalmazzák gépkiszolgálásra fröccsöntőgépek és öntőgépek mellett. 

Az ABB villamossági és elektronikai (3C) iparágakban alkalmazott robotjai elősegítik, hogy vevőink esztétikusabb felületi kiképzésű és jobb minőségű termékeket tudjanak előállítani úgy, hogy közben növelni tudják a rendszerek rendelkezésre állási idejét, és biztosítani tudják azt a rugalmasságot, amelyet a kis és nagy volumenű gyártási folyamatok megkövetelnek.

Videók, esettanulmányok

ABB robotok és vezérlők kismérető alkatrészek összeszereléséhez

Loading documents