Global site

Az ABB weboldala cookie-kat használ. A weboldalunkat látogatók elfogadják a cookie-k használati feltételeit. Tudjon meg többet

Motor- és hajtóművek

A Motor- és hajtóműveket az ABB mindig is széleskörben használta magas minőségű pozícionálóknál és robotoknál, de mostantól elérhetőek a szabványos és átfogó csomagok is az Integrátorok számára, külső tengelyes megoldásokhoz.

A Motor- és hajtóműveket arra tervezték, hogy törekedjenek a költséghatékonyságra és minőségre, valamint, hogy leegyszerűsítsék a használatba helyezést és működést.

 Az ABB Robotika (globális értékesítésében) 53 országban támogatja teljes mértékben az új Motor- és hajtóműveket. Ezen kívül a Remote Service opció figyeli a motor- és hajtóművekből érkező hiba üzeneteket, annak érdekében, hogy az ABB robot rendszerek elérjék a lehető legjobb rendelkezésre állási időt és azonnal reagáljanak minden, nem tervezett leállásra.

Kínálatunk