Global site

Az ABB weboldala cookie-kat használ. A weboldalunkat látogatók elfogadják a cookie-k használati feltételeit. Tudjon meg többet

Préstechnikai berendezés

Az ABB Press Automation a gyártók változatos körének teszi lehetővé, hogy rugalmasabbak és versenyképesebbek legyenek.

A kifinomult Press Automation rendszerek növekvő versenyelőnyt jelentenek a gyártók azon széles körének, amelyek közepestől nagy mennyiségig préselnek fémet a gyártási folyamatuk során.  
A fogyasztói preferenciák folyamatosan változnak, és a gazdasági ciklusok is növelik a piaci bizonytalanságot, így elfogadhatatlanná vált az a gyakorlat, hogy a vállalatok hosszú, statikus gyártási folyamatokkal jelentős készleteket halmozzanak fel egyes árucikkekből. A gyártóknak napjainkban olyan kihívásokkal kell megküzdeniük, mint a gyakori termékváltás, az alacsonyabb szériaszám és a csökkentendő termelési költség.  

Az ABB Press Automation Systems portfóliójának előnyei jelentősek:

  • Munkabiztonság: a munkabiztonság nem alku tárgya, és jelentős oka annak, hogy a vásárlók automatizálják a rendszereiket a présműhelyben. Az olyan munkabiztonsági funkciók, mint az Electronic Position Switch (EPS, elektronikus pozicionáló kapcsoló) és a SafeMove™, egyedi ABB jellemzők.
  • Teljes körű, könnyen használható rendszerek: az ABB komplett, kulcsrakész rendszereket szállít, amelyeket a végleges telepítés előtt alaposan tesztel, és finomra hangol. Fejlett HMI (ember-gép interfész) rendszerek könnyítik meg a berendezések intuitív programozását és vezérlését.
  • Rugalmasság: a rendszereket úgy terveztük, hogy a vásárlók számára a robot minimális programozásával tegyék lehetővé az alkatrészek széles választékának gyártását ugyanazon a gyártósoron. Az automatikus szerszámcsere és a gyártósor megfordításának vagy megosztásának lehetősége csupán két példa a továbbfejlesztett folyamatrugalmasságra.
  • Energiahatékonyság: az ABB rendszerei kevesebb energiát fogyasztanak, ami fontos tényező minden vállalat számára. A rendszertől függően az energia-megtakarítás 10-től 20%-ig terjedhet.
  • Költség/beruházás megtérülése: Az ABB mindig a költséghatékony megoldásokat keresi, hogy javítsa a befektetések megtérülést (ROI). A robot-présrendszerek költsége csak a töredéke a fix automatizálási rendszerékének, és a fenntartásuk is olcsóbb. Ezekre az előnyökre alapozva, az ABB olyan prés-automatizálási rendszereket kínál, amelyek a prés-automatizálás teljesítményét a három fő követelmény területén javítják:
  • Sebesség: az ABB robotok a nagy nyomatékukkal és gyorsulásukkal kategóriájukban a legjobbak a sebesség optimalizálásában. Az új ABB termékek, mint a 7. forgó tengellyel felszerelt robotok, a hetedik, lineáris tengellyel szerelt robotok és még újabban a Dynamic Drive Chain (DDC®, dinamikus hajtáslánc), segítik a Vevőinket, hogy a gyártósor áteresztő képességét javítsák.
  • Rendelkezésre állás: Egy robotrendszer tipikus üzemideje a présműhelyben jobb, mint 95%, és az ABB rendszerek segítenek ezt a tényezőt továbbjavítani.
  • Minőség: hatékonyabb alkatrészmozgatás következetesen magasabb minőségű készterméket eredményez. A DDC különösen hatékony az áteresztőképesség optimalizálásában ott, ahol ugyanazon a gyártósoron különböző sebességű préselések folynak.