Global site

Az ABB weboldala cookie-kat használ. A weboldalunkat látogatók elfogadják a cookie-k használati feltételeit. Tudjon meg többet

IRB 120

A rugalmas és kompakt gyártásért

Az ABB valaha gyártott legkisebb, sokoldalú felhasználási területre alkalmas ipari robotja csak 25 kg-ot nyom, és képes arra, hogy 3 kg tömegű terhet emeljen 580 mm karkinyúlással. Költséghatékony és megbízható választás alacsony befektetés mellett magas termelékenység eléréséhez. ISO 5 tisztatér (Class 100) kivitelű, IPA minősítésű típus is elérhető.

Az ABB leggyorsabb IRB 120-as típusú robotja
Az IRB 120T a gyors megfogást és anyagmozgatást rendkívüli rugalmasságot együtt igénylő alkalmazásokhoz az élenjáró 10 mikronos ismétlési pontosságával. Megtartva a típus kompakt, fürge és alacsony tömegű tulajdonságait, a hat tengelyes IRB 120T változat számottevő növekedést nyújt a 4., az 5. és a 6. tengely menti maximális sebességben, ami a ciklusidőben 25%-os javulást eredményez.

Loading documents