Global site

Az ABB weboldala cookie-kat használ. A weboldalunkat látogatók elfogadják a cookie-k használati feltételeit. Tudjon meg többet

IRB 140

Kisméretű, erős és gyors 6 tengelyű robot

Kompakt és nagyon erős. Az IRB 140 hat tengelyű, többcélú ipari robot 6 kg tömegű terhet emel 810 mm-es karkinyúlással. Padlóra, függesztve vagy bármilyen szögben falra szerelhető.

Standard, FoundryPlus (öntödei), Clean Room (tisztatér) és Washdown (gőzzel lemosható) kivitelben készül. A robot teljes IP67- es védettsége az alkalmazások széles körére teszi alkalmassá.

Robusztus kialakítása a teljesen integrált kábelezéssel, kiegészítve rugalmasságával és ütközésvédelmi funkciójával, biztosítja, hogy a robot megbízható és biztonságos.

Loading documents