Global site

Az ABB weboldala cookie-kat használ. A weboldalunkat látogatók elfogadják a cookie-k használati feltételeit. Tudjon meg többet

IRB 1600

A legnagyobb teljesítményû 10kg teherbírású robot

A teljesítmény gyakran kompromisszumot jelent a sebesség és a pontosság között. Az ABB IRB 1600-as robot esetén nem kell választania. A robot ciklusideje rövidebb, gyakran fele akkora, mint más robotoké, ennek köszönhetõen úgy növelhetõ a teljesítmény, hogy a minõség továbbra is olyan kimagasló marad, amit csak egy ABB robot kínálhat.

Fõbb jellemzõk és elõnyök:

  • Duplázza meg teljesítményét.

Az IRB 1600-nak 50%-kal rövidebb a ciklusideje, mint a konkurens robotoknak az anyagmozgatási, gépkiszolgálási és egyéb területeken.

  • Nincs több levágott sarok:

Nagy sebességnél a legtöbb robot levágja a sarkokat. Az IRB 1600 esetén a pálya változatlan marad függetlenül a sebességtõl, köszönhetõen az erõ és precizitás egyedi kombinációjának.

  • Kiváló megbízhatóság:

Az IRB 1600 kiemelkedõ megbízhatóságot kínál a legkeményebb környezetben és a legnehezebb 24/7 munkaidõben is.

  • Könnyen integrálható:

Rögzítése teljesen rugalmas: akár polcon, falon, döntve vagy fordítva is felszerelhetõ. Az IRB1600-at gépen belül is rögzíthetjük.

  • Fenntartható és egészséges:

A fogaskerekek közötti alacsony súrlódás és a QuickMove illetve a TrueMove hatására megszûnt felesleges mozgásoknak köszönhetõen a fogyasztás maximális sebességnél 0.58 kW, alacsonyabb sebességnél pedig kisebb. 

Loading documents