Global site

Az ABB weboldala cookie-kat használ. A weboldalunkat látogatók elfogadják a cookie-k használati feltételeit. Tudjon meg többet

IRB 2600ID

Az IRB 2600 ID ipari robot ívhegesztéshez, anyagmozgatáshoz és gépkiszolgálási alkalmazásokhoz kisebb helyigény mellett nyújt magasabb teljesítményt. Köszönhetően az Integrated Dressing (integrált kábelezési) technológiának és a nagyobb munkatérnek a ciklusidő akár 15%-kal és az összköltség akár 75%-kal csökkenthető. Két változat áll rendelkezésre: 15 kg 1.85 m karkinyúlással, és 8 kg 2.0 m karkinyúlással.

Az IRB 2600 ID-val a ciklusidők szignifikánsan csökkenthetők, míg a megbízhatóság fokozható. Minden kábel és tömlő szilárdan rögzített, a mozgások előre tervezhetők, ami lehetővé teszi az offline programozást és a robotrendszer tényleges mozgásának tökéletes szimulálását. A programozás gyorsabb és megbízhatóbb. A kábelköteg kisebb mértékű lengésének köszönhetően mindig a maximális gyorsulással képes működni.  

A tömlők és kábelek élettartama jelentősen megnövekedett. Lévén, hogy rögzítettek és védettek, a működés közben kevésbé lengnek, és kevésbé vannak kitéve a hegesztési fröcskölésnek vagy a hűtő-kenő folyadékoknak.

Kompakt kialakításának köszönhetően megoldottá vált a lengő kábelek és tömlők problémája, az IRB 2600 ID nagyon kis helyigényű, ami nagyon sűrű termelési telepíthetőséget tesz lehetővé: 50%-kal több robot, 50%-kal magasabb termelékenység azonos gyártócellából. 

A vékony csuklójával és az integrált kábelköteggel az IRB 2600ID könnyen hozzáfér a keskeny nyílásokhoz, és komplex mozgásokat tud végezni

Például ívhegesztéskor ez azt jelenti, hogy az IRB 2600 ID megszakítás nélküli körvarratokat tud készíteni a minőség veszélyeztetése nélkül – mindezt rövid ciklusidővel.
Loading documents